(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はしご用アウトリガー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

はしご用アウトリガー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
87,999円
税込単価
96,799円

【特長】・お持ちのはしごに転倒防止用アウトリガーを装着できます。・クランプが自...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 幅(mm):
    650
  • JANコード:
    4582360854357
  • 質量(g):
    8000
  • トラスココード:
    851-4723
  • 材質1:
    アルミニウム合金

(i)ご注意

  • お手持ちの踏桟パイプ内径をご確認下さい。
  • 取付時は確実に固定してください。
  • 用途外や無理な体制でのご使用等は事故につながります。絶対におやめください。
  • お手持ちの踏桟パイプ内径をご確認下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

900126

1個

87,999( 96,799円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・お持ちのはしごに転倒防止用アウトリガーを装着できます。
・クランプが自在式で補助脚の角度が自由に選べるので、前倒れを防止できます。(可動範囲:180度)
・取り付け時の穴あけ加工が不要です。(踏み桟の内部が空洞のはしごに対応)
・一部のはしごには対応できません。(要確認)
・両側に補助脚が開くので安定します。
【用途】
・横倒れを防止するので安全に作業できます。
・素材はアルミ合金で軽量で丈夫です。
・2~3連梯子にも装着可能です。
・アウトリガー部分に自在クランプを採用しているため様々な接地面に対応しています。
【材質】
・アルミニウム合金

(i)ご注意

  • お手持ちの踏桟パイプ内径をご確認下さい。
  • 取付時は確実に固定してください。
  • 用途外や無理な体制でのご使用等は事故につながります。絶対におやめください。
  • お手持ちの踏桟パイプ内径をご確認下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

はしご用アウトリガーの型番900126のページです。
型番900126に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

はしご用アウトリガー

はしご用アウトリガー

    太陽光パネル用荷揚げ機 ソーラーリフト(BSセット・ウインチ1スピードタイプ)

    太陽光パネル用荷揚げ機 ソーラーリフト(BSセット・ウインチ1スピードタイプ)

      瓦揚機 パワーコメット

      瓦揚機 パワーコメット

        プッシュアップ式2連はしご

        プッシュアップ式2連はしご

          ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

          ピカ プッシュアップ式2連はしご 4M 脚部ドームジョイント

            アルミ仮設階段梯子

            アルミ仮設階段梯子

              両面使用型階段はしご SWJ

              両面使用型階段はしご SWJ

                三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

                三連伸縮はしご(アウトリガー・フック付)

                  アウトリガー付き2連はしご

                  アウトリガー付き2連はしご

                    3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

                    3連伸縮はしご レン太 アウトリガー付

                      ロフトはしごLFT用オプションパイプセット

                      ロフトはしごLFT用オプションパイプセット

                        3連伸縮はしご レン太

                        3連伸縮はしご レン太

                          アルミ2連はしご HE2型

                          アルミ2連はしご HE2型

                            メーカー KEIAI(敬相) アルインコ アルインコ ピカコーポレイション ピカコーポレイション 長谷川工業 ピカコーポレイション エスコ アルインコ ナカオ アルインコ ナカオ 長谷川工業
                            通常価格 87,999円 664,713円 664,333円 30,519円 38,031円 184,363円 102,362円 171,120円 115,313円 131,942円 12,982円 97,953円 43,789円
                            通常出荷日 4日目   18日目   4日目   4日目   4日目   4日目   9日目~   3日目~   18日目   3日目~   4日目   4日目~   4日目  
                            商品タイプ 関連商品 - - - - - - - - - 関連商品 - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - オプション - -
                            幅(mm) 650 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4582360854357 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 8000 - - - - - - - - - - - -

                            はしご用アウトリガーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました