(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KEIAI セフティホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

KEIAI セフティホルダー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,707円
税込単価
5,178円

【特長】・D環へ不要物を取り付ける危険行為をなくすための製品です。・カバーを上...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    ベルト関連用品
  • ツインランヤード:
  • 胴ベルト:
  • 色:
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    塩化ビニール、鉄
  • トラスココード:
    854-5769
  • 質量(g):
    100

(i)ご注意

  • 胴ベルトに装着して下さい。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

900125

1個

4,707( 5,178円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・D環へ不要物を取り付ける危険行為をなくすための製品です。
・カバーを上にスライドさせることで、セーフティーコードなどの取り外しができます。
・セーフティコードは最大5本取り付けることができます。
【商品仕様】
・幅×奥行×高さ(mm):65×15×245
・KEIAI セフティホルダー
・トラスココード:854-5769
・質量:100g
【材質/仕上】
・塩化ビニール
・鉄

(i)ご注意

  • 胴ベルトに装着して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KEIAI セフティホルダーの型番900125のページです。
型番900125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KEIAI セフティホルダー

KEIAI セフティホルダー

    サポータベルト ブルー/銀

    サポータベルト ブルー/銀

      ハーネス用パッド

      ハーネス用パッド

        タジマ 安全帯胴当てベルト GAW600

        タジマ 安全帯胴当てベルト GAW600

          アルミバックル胴ベルト 1400mm

          アルミバックル胴ベルト 1400mm

            KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋

            KH アルミバックル胴ベルト 1400mm 黒/緋

              タジマ 安全帯胴当てベルト GAS600

              タジマ 安全帯胴当てベルト GAS600

                藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

                藤井電工 フルハーネス安全帯用連結ベルト NR-2-DG

                  アルミバックル胴ベルト 1200mm

                  アルミバックル胴ベルト 1200mm

                    KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

                    KH アルミバックル胴ベルト 1200mm 黒/ピンク

                      タジマ コードガード リフレクター白160

                      タジマ コードガード リフレクター白160

                        KH 安全帯用フック収納袋 ブラック

                        KH 安全帯用フック収納袋 ブラック

                          KH ハーネス補修部品 肩パッド

                          KH ハーネス補修部品 肩パッド

                            メーカー KEIAI(敬相) 藤井電工 タイタン TJMデザインタジマツール 基陽 基陽 TJMデザインタジマツール 藤井電工 基陽 基陽 TJMデザインタジマツール 基陽 基陽
                            通常価格 4,707円 5,025円 457円 4,531円 2,954円 2,954円 4,531円 2,811円 2,634円 2,867円 1,083円 219円 734円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   6日目   1日目  
                            商品種類 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 ベルト関連用品 - ベルト関連用品 ベルト関連用品 ハーネス型安全帯 - ベルト関連用品 ベルト関連用品 - -
                            ツインランヤード - - - - - - - - - - - -
                            胴ベルト - - - - - - - - - -
                            - ブラック ブラック - ブラック - - - -
                            その他 オプション - - - - オプション - オプション - オプション オプション - -

                            KEIAI セフティホルダーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全帯関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました