(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CV昇工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

CV昇工具

通常単価(税別)
59,214円
税込単価
65,135円

【特長】・タラップ等に掛けることで、屋上部への昇降に最適なはしごです。・折りた...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    1連はしご
  • 規格:
    規格無し
  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 幅(mm):
    250
  • JANコード:
    4582360854371
  • 質量(g):
    5500.0
  • トラスココード:
    851-5299
  • 材質1:
    アルミ製

(i)ご注意

  • 最大使用荷重:100kg
  • 用途外のご使用はおやめください。
  • 破損等が見つかった場合はすぐに使用を中止してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

900023

1個

59,214( 65,135円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タラップ等に掛けることで、屋上部への昇降に最適なはしごです。
・折りたたんで収納が出来ます。(通常:1750mm→折りたたみ時:1050mm)
・開閉防止ストッパーがついており運搬も安全です。
・タラップに掛けた際の抜け防止用ストッパー付。
【用途】
・タラップに装着するだけで、屋上への昇降が容易になります。
・駆け上がりによる壁の汚れ防止に。
・安全に昇降するために。
【材質】
・アルミ製

(i)ご注意

  • 最大使用荷重:100kg
  • 用途外のご使用はおやめください。
  • 破損等が見つかった場合はすぐに使用を中止してください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

CV昇工具の型番900023のページです。
型番900023に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CV昇工具

CV昇工具

    トラック昇降ステップDXB型

    トラック昇降ステップDXB型

      トラック昇降タラップ"登楽王"

      トラック昇降タラップ"登楽王"

        BAW型 アルミブリッジ

        BAW型 アルミブリッジ

          トラック昇降ステップ

          トラック昇降ステップ

            ES型 アルミブリッジ

            ES型 アルミブリッジ

              ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×102.5H×2850L

              ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×102.5H×2850L

                ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板

                ピカ トラック昇降ステップ(DXF用オプションパーツ)連結足場板

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×2700L

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×2700L

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2100L

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2100L

                      ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×120H×3750L

                      ACT PXブリッジ(ベロフック) 400W×120H×3750L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×3600L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×3600L

                          ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×150H×3750L

                          ACT PXブリッジ(ベロフック) 450W×150H×3750L

                            メーカー KEIAI(敬相) ピカコーポレイション アルインコ 昭和ブリッジ販売 ピカコーポレイション 昭和ブリッジ販売 アクト ピカコーポレイション アクト アクト アクト アクト アクト
                            通常価格 59,214円 110,341円 100,625円 58,100円 69,814円 239,007円 183,868円 71,916円 187,028円 174,092円 283,004円 227,360円 342,115円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   8日目   1日目   11日目~   5日目   1日目   9日目   4日目   6日目   10日目   5日目  
                            商品タイプ 1連はしご 伸縮はしご - - 伸縮はしご - - - - - - - -
                            規格 規格無し 規格無し - - 規格無し - - - - - - - -
                            最大使用質量(kg) 100 150 - - 150 - - - - - - - -
                            幅(mm) 250 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4582360854371 - - - - - - - - - - - -

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました