(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

干物篭

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8Y5103
干物篭 ヒモノカゴ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
75円
税込単価
83円

【商品仕様】・干物出荷用のプラスチック製篭です。・火気厳禁です。・材質:ポリプ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    角型
  • 材質:
    PP
  • 高さ(外形)(mm):
    ~150
  • 幅(外形)(mm):
    ~300
  • 容量(L):
    0.7
  • 質量(g):
    20.000

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

製品特長・仕様

干物篭 製品特長・仕様
商品情報を表示

8Y5103 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(外形)(mm)
外形寸法:幅(mm)
外形寸法:奥行(mm)
外形寸法:高さ(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y5103

201~300
261
210
20
-
217-5972

5個

75( 83円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・干物出荷用のプラスチック製篭です。
・火気厳禁です。
・材質:ポリプロピレン(PP)
・容量(L):0.7

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

干物篭の型番8Y5103のページです。
型番8Y5103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

干物篭

干物篭

    とり貝トレー 透明

    とり貝トレー 透明

      果物篭(KK2)

      果物篭(KK2)

        537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

        537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

          唐草篭

          唐草篭

            サンボックス #36フタ クリーム

            サンボックス #36フタ クリーム

              サンボックス #36フタ

              サンボックス #36フタ

                ストッパー金具付コンテナー RB-36

                ストッパー金具付コンテナー RB-36

                  サンボックス #56フタ ロック付

                  サンボックス #56フタ ロック付

                    ジャンボックス #1400

                    ジャンボックス #1400

                      サンボックス #7M

                      サンボックス #7M

                        サンボックス #340フタ明グレー

                        サンボックス #340フタ明グレー

                          サンボックス #64フタ

                          サンボックス #64フタ

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 エスコ 三甲 三甲 三甲 三商 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 67円 113円 219円 5,260円 288円 2,050円 2,050円 7,624円 5,009円 302,045円 1,768円 1,837円 2,810円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 角型 - 丸型 - 丸型 - - - - - - - -
                            材質 PP - PP - PP - - - - - - - -
                            高さ(外形)(mm) ~150 - 151~250 - - - - - - - - - -
                            幅(外形)(mm) ~300 - ~300 - - - - - - - - - -
                            容量(L) 0.7 - 0.9 - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8Y5102
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行(外形)
                            (mm)
                            外形寸法:幅
                            (mm)
                            外形寸法:奥行
                            (mm)
                            外形寸法:高さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            67円

                            ( 74円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            ~200266175244983049005815217-5813

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました