(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

果物篭(KK2)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8Y5031
果物篭(KK2) クダモノカゴ(KK2)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
219円
税込単価
241円

【商品仕様】・楕円の持ち運びに便利な持ち手付きの篭です。・容量(L):0.9・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    丸型
  • 材質:
    PP
  • 高さ(外形)(mm):
    151~250
  • 幅(外形)(mm):
    ~300
  • 奥行(外形)(mm):
    ~200
  • 容量(L):
    0.9
  • 有効内寸:幅(mm):
    170
  • 有効内寸:奥行(mm):
    118
  • 有効内寸:高さ(mm):
    48
  • 外形寸法:幅(mm):
    214
  • 外形寸法:奥行(mm):
    145
  • 外形寸法:高さ(mm):
    169
  • 質量(g):
    53.000

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

製品特長・仕様

果物篭(KK2) 製品特長・仕様
商品情報を表示

8Y5031 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y5031

紅白
217-6202

5個

219( 241円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・楕円の持ち運びに便利な持ち手付きの篭です。
・容量(L):0.9
・材質:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

果物篭(KK2)の型番8Y5031のページです。
型番8Y5031に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

果物篭(KK2)

果物篭(KK2)

    唐草篭

    唐草篭

      とり貝トレー 透明

      とり貝トレー 透明

        干物篭

        干物篭

          サンスノコ

          サンスノコ

            テンバコ 2

            テンバコ 2

              テンバコ 41

              テンバコ 41

                テンバコ 43

                テンバコ 43

                  スケルトンカラーコンテナ スケルコン(9L)

                  スケルトンカラーコンテナ スケルコン(9L)

                    コンテナ THC型 (OD色・Aタイプ) フタ

                    コンテナ THC型 (OD色・Aタイプ) フタ

                      サンセパレーター70

                      サンセパレーター70

                        ジャンボックス #1400

                        ジャンボックス #1400

                          テンバコ 25

                          テンバコ 25

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 219円 288円 113円 67円 510円 1,260円 5,280円 4,948円 894円 449円 420円 302,045円 4,350円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   1日目~   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ 丸型 丸型 - 角型 - - - - - - - - -
                            材質 PP PP - PP - - - - - - - - -
                            高さ(外形)(mm) 151~250 - - ~150 - - - - - - - - -
                            幅(外形)(mm) ~300 - - ~300 - - - - - - - - -
                            奥行(外形)(mm) ~200 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8Y5032
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            219円

                            ( 241円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            紫白217-6219

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました