(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

唐草篭

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

唐草篭

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
438円
税込単価
482円

【商品仕様】・持ち運びに便利な持ち手付きの果物盛篭です。・材質はポリプロピレン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    丸型
  • 材質:
    PP

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

製品特長・仕様

唐草篭 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(外形)(mm)
幅(外形)(mm)
奥行(外形)(mm)
容量(L)
有効内寸:幅(mm)
有効内寸:奥行(mm)
有効内寸:高さ(mm)
外形寸法:幅(mm)
外形寸法:奥行(mm)
外形寸法:高さ(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y5028

251~
301~400
201~300
1.7
紅白
135
200
66
308
201
304
217-5583
116.000

5個

438( 482円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・持ち運びに便利な持ち手付きの果物盛篭です。
・材質はポリプロピレン(PP)です。
・火気厳禁です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

唐草篭の型番8Y5028のページです。
型番8Y5028に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

唐草篭

唐草篭

    果物篭(KK2)

    果物篭(KK2)

      カード差しT1型 透明

      カード差しT1型 透明

        カード差しT2型 透明

        カード差しT2型 透明

          コンテナ(OD色)

          コンテナ(OD色)

            カード差し130型~(ワンタッチ式)  透明

            カード差し130型~(ワンタッチ式) 透明

              808x553x370mm/119.6L コンテナ(OD)

              808x553x370mm/119.6L コンテナ(OD)

                808x553x370mm/119.6L コンテナ(2個)

                808x553x370mm/119.6L コンテナ(2個)

                  525x367x168mm/ 23L  コンテナ(クリアー)

                  525x367x168mm/ 23L コンテナ(クリアー)

                    カード差し 透明

                    カード差し 透明

                      サンコー カード差し47型 透明

                      サンコー カード差し47型 透明

                        サンボックス #7, #13-5フタ 透明

                        サンボックス #7, #13-5フタ 透明

                          RCL-17ラックコンテナ用フタ

                          RCL-17ラックコンテナ用フタ

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 エスコ 三甲 エスコ エスコ エスコ 三甲 三甲 三甲 アズワン
                            通常価格 288円 219円 216円 255円 11,600円 216円 10,400円 19,529円 2,880円 199円 254円 1,590円 480円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ 丸型 丸型 - - - - - - - - - - -
                            材質 PP PP - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8Y5029
                            8Y5030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ(外形)
                            (mm)
                            幅(外形)
                            (mm)
                            奥行(外形)
                            (mm)
                            容量
                            (L)
                            有効内寸:幅
                            (mm)
                            有効内寸:奥行
                            (mm)
                            有効内寸:高さ
                            (mm)
                            外形寸法:幅
                            (mm)
                            外形寸法:奥行
                            (mm)
                            外形寸法:高さ
                            (mm)
                            トラスココード 質量(g)

                            288円

                            ( 317円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            151~250~300~2001.0紅白12017552260160250217-572376.000

                            288円

                            ( 317円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            151~250~300~2001.0紫白12017552260160250217-577076.000

                            ザル・カゴカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました