(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LED合図灯 8Y4016/8Y4017/8Y4018

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8Y4016
LED合図灯 8Y4016/8Y4017/8Y4018 サンコー LEDアイズトウ(アカ アオキリカエシキ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,075円
税込単価
3,383円

【特長】・赤の点滅・点灯及び青の点滅・点灯の4モード切替スイッチ式<8Y401...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    誘導灯
  • 材質:
    ポリカーボネート(PC)、ポリ塩化ビニル(PVC)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

Loading...

商品仕様
【型番:8Y4016】
・赤の点滅・点灯及び青の点滅・点灯の4モード切替スイッチ式
・直径×長さ:30×540(LED部330)
【型番:8Y4017】
・点灯・点滅の2モード切替スイッチ式
・直径×長さ:30×900
【型番:8Y4018】
・点灯・点滅・白色ライトの3モード切替スイッチ式
・直径×長さ:34×550(LED部330)
商品情報を表示

8Y4016 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外形寸法(mm)
仕様
質量(g)
梱包数
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y4016

直径×長さ:30×540(LED部330)
赤・青
赤・青切替式
155
50
高さ(mm):550(LED部330)

1個

3,075( 3,383円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・赤の点滅・点灯及び青の点滅・点灯の4モード切替スイッチ式<8Y4016>
・点灯・点滅の2モード切替スイッチ式<8Y4017>
・点灯・点滅・白色ライトの3モード切替スイッチ式<8Y4018>

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

LED合図灯 8Y4016/8Y4017/8Y4018の型番8Y4016のページです。
型番8Y4016に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LED合図灯 8Y4016/8Y4017/8Y4018

LED合図灯 8Y4016/8Y4017/8Y4018

    エスコ LED誘導灯 EA983FR 緑/青

    エスコ LED誘導灯 EA983FR 緑/青

      合図灯 色 緑・赤/青

      合図灯 色 緑・赤/青

        誘導棒 花子

        誘導棒 花子

          [単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)

          [単2x2本]LED誘導灯(赤色/520mm/ホルスター付)

            [単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)

            [単2x3本] LED誘導灯(赤・青色/560mm)

              [単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)

              [単2x2本] LED誘導灯(3段切替/520mm)

                誘導灯『見えるんです。』〈ノーマル〉

                誘導灯『見えるんです。』〈ノーマル〉

                  エスコ LED誘導灯 EA983FR 赤

                  エスコ LED誘導灯 EA983FR 赤

                    誘導灯ホルダー 適合:~φ34

                    誘導灯ホルダー 適合:~φ34

                      エスコ LED誘導燈 EA983FR-5 EA983FR-6

                      エスコ LED誘導燈 EA983FR-5 EA983FR-6

                        誘導灯ホルダー 適合:~φ190

                        誘導灯ホルダー 適合:~φ190

                          誘導灯『見えるんです。』〈ショート〉

                          誘導灯『見えるんです。』〈ショート〉

                            メーカー 三甲 エスコ 日本緑十字社 ミズケイ エスコ エスコ エスコ ミズケイ エスコ エスコ エスコ エスコ ミズケイ
                            通常価格 2,490円 1,450円 2,254円 1,380円 1,960円 2,419円 1,910円 4,280円 1,350円 560円 2,200円 500円 3,980円
                            通常出荷日 8日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   2日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 9日目  
                            商品タイプ 誘導灯 誘導灯 誘導灯 - 誘導灯 - 誘導灯 誘導灯 誘導灯 誘導灯 - その他 誘導灯
                            材質 ポリカーボネート(PC)、ポリ塩化ビニル(PVC) - - - - - - - - - - - -

                            LED合図灯 8Y4016/8Y4017/8Y4018のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8Y4017
                            8Y4018
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外形寸法
                            (mm)
                            仕様 質量
                            (g)
                            梱包数 備考

                            5,600円

                            ( 6,160円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            直径×長さ:30×900スーパーロング23810-

                            2,490円

                            ( 2,739円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            直径×長さ:34×550(LED部330)ライト付16350-

                            誘導灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました