(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8Y4010
セフティベスト サンコー セフティベスト キ/キハンシャ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,007円
税込単価
2,208円

【特長】・70mmの反射テープを使用しています・フリーサイズです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ベスト
  • 本体材質:
    PVC
  • 反射材有無:
  • サイズ:
    フリー
  • 材質詳細:
    ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリエステル
  • 質量(g):
    195
  • 梱包数:
    40

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

8Y4010 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y4010

イエローメッシュ地/黄反射
-

5個

2,007( 2,208円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・70mmの反射テープを使用しています
・フリーサイズです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セフティベストの型番8Y4010のページです。
型番8Y4010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティベスト

セフティベスト

    TRUSCO 反射材付安全ベスト

    TRUSCO 反射材付安全ベスト

      安全チョッキ50型

      安全チョッキ50型

        LEDパトベスト ネイビー×白反射

        LEDパトベスト ネイビー×白反射

          TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベスト

          TRUSCO 赤青交互点滅LED付安全ベスト

            安全チョッキ70型

            安全チョッキ70型

              高視認性反射ベスト

              高視認性反射ベスト

                夜光ベスト

                夜光ベスト

                  パトベスト タイプⅢ

                  パトベスト タイプⅢ

                    布施商店 反射ベスト 蛍光 軽量 メッシュ リフレクションセフティベスト FT-OS-50 オレンジ

                    布施商店 反射ベスト 蛍光 軽量 メッシュ リフレクションセフティベスト FT-OS-50 オレンジ

                      ミドリ安全 安全ベスト K-1V ネイビーXイエロー

                      ミドリ安全 安全ベスト K-1V ネイビーXイエロー

                        キングサイズ安全ベスト

                        キングサイズ安全ベスト

                          TRUSCO メッシュ安全ベスト

                          TRUSCO メッシュ安全ベスト

                            メーカー 三甲 トラスコ中山 三甲 スリーライク トラスコ中山 三甲 スリーエムジャパン ジーベック スリーライク 布施商店 ミドリ安全 日本緑十字社 トラスコ中山
                            通常価格 2,007円 1,528円 1,175円 3,786円 5,646円 1,840円 2,667円 5,900円 1,857円 979円 1,564円 2,100円 4,010円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   8日目   1日目   1日目~   8日目   1日目~   1日目   1日目   5日目   1日目~   4日目~   1日目~  
                            商品タイプ 安全ベスト - 安全ベスト - - 安全ベスト 安全ベスト - 安全ベスト - 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト
                            本体材質 PVC - PVC - - PVC - ポリエステル ポリエステル - ポリエステル ナイロンメッシュ ポリエステル
                            反射材有無 - - - - - - -
                            サイズ フリー - フリー - - フリー - - - - - - -
                            材質詳細 ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリエステル - ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリエステル - - ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリエステル - - - - - - -

                            セフティベストのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8Y4013
                            8Y4014
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色詳細

                            2,007円

                            ( 2,208円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            -紺/白反射

                            2,007円

                            ( 2,208円 )
                            5個 あり

                            8日目

                            紺地/イエロー反射-

                            安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました