(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全チョッキ50型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8Y4005
安全チョッキ50型 アンゼンチョッキ50ガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,175円
税込単価
1,293円

【特長】・50mmの反射テープを使用しています・フリーサイズです

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ベスト
  • 本体材質:
    PVC
  • 反射材有無:
  • サイズ:
    フリー
  • 材質詳細:
    ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリエステル
  • 質量(g):
    160
  • 梱包数:
    100

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

8Y4005 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y4005

紺地/イエロー反射
-

5個

1,175( 1,293円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・50mmの反射テープを使用しています
・フリーサイズです

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全チョッキ50型の型番8Y4005のページです。
型番8Y4005に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全チョッキ50型

安全チョッキ50型

    安全チョッキ70型

    安全チョッキ70型

      セフティベスト

      セフティベスト

        メッシュゼッケン  「作業指揮者」

        メッシュゼッケン 「作業指揮者」

          メッシュゼッケン  「安全第一」

          メッシュゼッケン 「安全第一」

            メーカー 三甲 三甲 三甲 日本緑十字社 日本緑十字社
            通常価格 1,175円 1,840円 2,007円 6,840円 6,840円
            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目   4日目  
            商品タイプ 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト 安全ベスト
            本体材質 PVC PVC PVC ナイロンメッシュ ナイロンメッシュ
            反射材有無 - -
            サイズ フリー フリー フリー - -
            材質詳細 ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリエステル ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリエステル ポリ塩化ビニル(PVC)、ポリエステル - -

            安全チョッキ50型のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            8Y4004
            8Y4006
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            色詳細

            1,175円

            ( 1,293円 )
            5個 あり

            8日目

            イエローメッシュ地/黄反射-

            1,175円

            ( 1,293円 )
            5個 あり

            8日目

            その他紺/白反射

            安全ベスト・反射ベストカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました