(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー クリーンカート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー クリーンカート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,097円
税込単価
27,607円

【特長】・車輪がついて移動が簡単です。・折り畳み式です。・吸い殻缶、ホウキ、ゴ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    掃除用具収納庫
  • 材質1:
    スチール
  • 質量(g):
    1300.000
  • トラスココード:
    201-2784

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

製品特長・仕様

サンコー クリーンカート 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y3032

1個

25,097( 27,607円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪がついて移動が簡単です。
・折り畳み式です。
・吸い殻缶、ホウキ、ゴミ箱、消火バケツ等を設置して使用します。
【商品仕様】
・組み立て時外寸(mm)横×縦×高さ:910×650×850
・折り畳み時外寸(mm)横×縦×高さ:910×650×195
・サンコー クリーンカート
・質量:1300g
【材質/仕上】
・スチール

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー クリーンカートの型番8Y3032のページです。
型番8Y3032に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー クリーンカート

サンコー クリーンカート

    サンコー クリーンスタンド

    サンコー クリーンスタンド

      RBジョイントキャリー

      RBジョイントキャリー

        537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

        537×370×315mm/48.7Lコンテナ(青)

          540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

          540×440×251mm/46.3Lコンテナ(青)

            ナチュラルキャリーストッカー N-720

            ナチュラルキャリーストッカー N-720

              収納ボックス ラタン調ボックス

              収納ボックス ラタン調ボックス

                104L コンテナ

                104L コンテナ

                  サンスノコ#660ー2(ベース)

                  サンスノコ#660ー2(ベース)

                    コンテナキャリー 240型・360型・540型・750型

                    コンテナキャリー 240型・360型・540型・750型

                      27.3/36.4L コンテナ

                      27.3/36.4L コンテナ

                        大型ラボボックス

                        大型ラボボックス

                          211L コンテナ

                          211L コンテナ

                            メーカー 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 エスコ エスコ アズワン トラスコ中山 エスコ 三甲 アズワン エスコ ケニス エスコ
                            通常価格 25,097円 10,930円 9,943円 5,260円 5,330円 2,550円 1,318円 27,190円 6,130円 9,300円 3,610円 25,244円 34,210円
                            通常出荷日 8日目   8日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目~   1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 掃除用具収納庫 掃除用具収納庫 - - - - - - - - - - -
                            材質1 スチール スチール - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1300.000 7500.0 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 201-2784 201-4228 - - - - - - - - - - -

                            サンコー クリーンカートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました