(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー コーンライトケース 黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー コーンライトケース 黄

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
950円
税込単価
1,045円

【特長】・スターライト等のオプション類をコーンに取り付けるためのアタッチメント...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y3030

5個

950( 1,045円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スターライト等のオプション類をコーンに取り付けるためのアタッチメントです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)直径×高さ::83φ×335
・出荷単位(個):100
・スターライト等のオプション類をコーンに取り付けるためのアタッチメントです
・外寸:直径×高さ(mm):83φ×335
・出荷単位(個):100
・トラスココード:854-7504
・質量:118g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー コーンライトケース 黄の型番8Y3030のページです。
型番8Y3030に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー コーンライトケース 黄

サンコー コーンライトケース 黄

    サンコー コーンライトケース 緑

    サンコー コーンライトケース 緑

      伸縮式三角コーン 反射材付き

      伸縮式三角コーン 反射材付き

        伸縮式三角コーン

        伸縮式三角コーン

          レインボーコーン

          レインボーコーン

            やわらかスコッチコーン

            やわらかスコッチコーン

              サンコー フックジョイント F-2ビス無 赤

              サンコー フックジョイント F-2ビス無 赤

                パタパタコーン

                パタパタコーン

                  ソフトカラーコーン

                  ソフトカラーコーン

                    カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

                    カラーコーン透明表示カバー CCシリーズ

                      カラーコーン H700/900 ポリエチレン

                      カラーコーン H700/900 ポリエチレン

                        LEDコーンカバー

                        LEDコーンカバー

                          メーカー 三甲 三甲 アズワン 日本緑十字社 トーグ安全工業 ミツギロン工業 三甲 トラスコ中山 トーグ安全工業 アズワン ユニット トーグ安全工業
                          通常価格 950円 950円 1,100円 1,871円 30,656円 2,481円 950円 4,140円 1,130円 1,000円 4,907円 7,980円
                          通常出荷日 8日目   8日目   8日目~   1日目~   4日目   1日目   8日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目  
                          商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション - カラーコーン - カラーコーン カラーコーン
                          イエロー グリーン - - その他 レッド/ホワイト レッド レッド - - - -
                          オプション品 その他 その他 - - - - アダプター - - - - -
                          トラスココード 854-7504 854-7503 - - - - 854-7463 - - - - -
                          質量(g) 118.000 118.000 - - - - 76.000 - - - - -

                          サンコー コーンライトケース 黄のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました