(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラムサインボード 黄地/赤矢印反射

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラムサインボード 黄地/赤矢印反射

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,350円
税込単価
2,585円

【特長】・ドラムジョイントとともにセフティドラムに取り付けて使用する表示板です...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    置く
  • 形状:
    横型
  • サイズ(短手)(mm):
    220
  • サイズ(長手)(mm):
    403
  • 粘着・テープ:
    無し
  • 質量(g):
    320.000
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • ジョイント:
    ドラムジョイント

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y3011

2個

2,350( 2,585円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドラムジョイントとともにセフティドラムに取り付けて使用する表示板です。
・カットコーン660HΦ50・カットコーンM660HΦ50・ミニコーン450HΦ50に取り付け可能です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:403×220×51
・外寸:横×縦×高さ(mm):403×220×51
・質量:320g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ラムサインボード 黄地/赤矢印反射の型番8Y3011のページです。
型番8Y3011に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ラムサインボード 黄地/赤矢印反射

ラムサインボード 黄地/赤矢印反射

    仙台銘板 ワンタッチガードレール用簡易矢印板

    仙台銘板 ワンタッチガードレール用簡易矢印板

      エンビ無地板 エンビ-22

      エンビ無地板 エンビ-22

        サンコー カラーサインボード 「立入禁止」横 赤

        サンコー カラーサインボード 「立入禁止」横 赤

          ボールチェーン(玉鎖)

          ボールチェーン(玉鎖)

            メーカー 三甲 仙台銘板 アズワン 三甲 アズワン
            通常価格 2,350円 4,111円 300円 2,193円 22,500円
            通常出荷日 8日目   1日目   1日目~   8日目   8日目  
            使用形体 置く 貼る 置く 置く 吊るす
            形状 横型 横型 縦型 横型 関連商品
            サイズ(短手)(mm) 220 325 120 280 -
            サイズ(長手)(mm) 403 500 360 403 -
            粘着・テープ 無し 有り 無し 無し 無し

            ラムサインボード 黄地/赤矢印反射のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました