(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティドラム 市松

画像をクリックして拡大イメージを表示する

セフティドラム 市松

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,066円 ~ 32,645円  特別価格 
税込価格
27,573円 ~ 35,910円  特別価格 

【特長】・工事現場等の安全を守る緩衝用ドラムです。・上部全体がフタになっている...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    超高分子PE

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
商品タイプ
材質(本体)
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
バリケード
イエロー
その他
854-7624
7200.0
オレンジ(反射)/黒(無反射)

1個

32,645円

27,653

( 30,418円 )

8日目

バリケード
イエロー
その他
854-7625
7200.0
赤(反射)/白(反射)

1個

25,066( 27,573円 )

8日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場等の安全を守る緩衝用ドラムです。
・上部全体がフタになっている為、水袋の出し入れが簡単です。
・中に水が溜まっても下部の水抜き栓から排出可能です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティドラム 市松

セフティドラム 市松

    セフティドラム ゼブラ

    セフティドラム ゼブラ

      プラケード(1000×350×580)

      プラケード(1000×350×580)

        バリアフェンス(1050シリーズ)

        バリアフェンス(1050シリーズ)

          草刈作業飛散防止ガード ガーネット HBEシリーズ

          草刈作業飛散防止ガード ガーネット HBEシリーズ

            フェンスフェンス

            フェンスフェンス

              フェンスフェンス用バンド

              フェンスフェンス用バンド

                単管バリケード クランプカバー

                単管バリケード クランプカバー

                  ディックフェンス

                  ディックフェンス

                    プラスチック製フェンス

                    プラスチック製フェンス

                      ガードフェンス本体のみ

                      ガードフェンス本体のみ

                        プラバー

                        プラバー

                          看板ウエイト

                          看板ウエイト

                            メーカー 三甲 三甲 ミツギロン工業 日本緑十字社 ハラックス グリーンクロス グリーンクロス トラスコ中山 ユニット 三甲 ユニット トラスコ中山 三甲
                            通常価格 25,066円 25,066円 5,696円 17,999円 30,879円 7,011円 709円 12,727円 12,805円 6,188円 8,780円 6,051円 7,238円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   5日目   5日目~   8日目   2日目   1日目   4日目~   1日目~   6日目~   1日目~   8日目  
                            材質1 超高分子PE 超高分子PE - - - - - - - ポリプロピレン(PP) - - 超高密度PE

                            セフティドラム 市松のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト