(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティドラム ゼブラ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8Y3001
セフティドラム ゼブラ セフティドラム ゼブラ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,645円
税込単価
35,910円

【特長】・工事現場等の安全を守る緩衝用ドラムです。・上部全体がフタになっている...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

8Y3001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y3001

854-7621
オレンジ(反射)/黒(無反射)

1個

32,645( 35,910円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・工事現場等の安全を守る緩衝用ドラムです。
・上部全体がフタになっている為、水袋の出し入れが簡単です。
・中に水が溜まっても下部の水抜き栓から排出可能です。

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セフティドラム ゼブラの型番8Y3001のページです。
型番8Y3001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティドラム ゼブラ

セフティドラム ゼブラ

    セフティドラム 市松

    セフティドラム 市松

      プラケード(1000×350×580)

      プラケード(1000×350×580)

        バリアフェンス(1050シリーズ)

        バリアフェンス(1050シリーズ)

          ディックフェンス

          ディックフェンス

            フェンスフェンス

            フェンスフェンス

              草刈作業飛散防止ガード ガーネット HBEシリーズ

              草刈作業飛散防止ガード ガーネット HBEシリーズ

                プラバー

                プラバー

                  フェンス重石

                  フェンス重石

                    プラスチック製フェンス

                    プラスチック製フェンス

                      単管バリケード クランプカバー

                      単管バリケード クランプカバー

                        看板ウエイト

                        看板ウエイト

                          フェンスフェンス用バンド

                          フェンスフェンス用バンド

                            メーカー 三甲 三甲 ミツギロン工業 日本緑十字社 ユニット グリーンクロス ハラックス トラスコ中山 グリーンクロス 三甲 トラスコ中山 三甲 グリーンクロス
                            通常価格 25,066円 25,066円 5,696円 17,999円 12,805円 7,011円 30,879円 6,051円 6,367円 6,188円 12,727円 7,238円 709円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   5日目   4日目~   8日目   5日目~   1日目~   8日目   1日目~   1日目   8日目   2日目  
                            商品タイプ バリケード - バリケード 工事用フェンス 工事用フェンス 工事用フェンス 工事用フェンス バリケード - - バリケード 重石 -
                            イエロー - - - - - グレー - グレー - - - -
                            材質(本体) その他 - - - - その他 その他 - - - EVA樹脂 その他 -
                            質量(g) 7200.0 - - - - - - - - - - 1300.0 -
                            材質1 超高分子PE 超高分子PE - - - - - - - ポリプロピレン(PP) - 超高密度PE -

                            セフティドラム ゼブラのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8Y3002
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 仕様

                            25,066円

                            ( 27,573円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            854-7622黄(反射)/黒(無反射)

                            バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました