(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8Y2072
プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071 サンコー フェンスKK(アシツキ)アカ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,300円
税込単価
11,330円

【特長】・プラスチック製のフェンスです。・工事現場・イベント会場など様々なシー...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • フェンスのご利用にあたってはオプション(別売)のウエイトが必要です。また、複数のフェンスを接続して使用するためのジョイントはオプション(別売)です。
  • 火気厳禁
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

ウエイトについてはこちらをご覧ください。

商品仕様

8Y2071(ブルー)

8Y2072(レッド)

商品情報を表示

8Y2072 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y2072

レッド
854-7607

1個

10,300( 11,330円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製のフェンスです。
・工事現場・イベント会場など様々なシーンでお使い頂けます。

(i)ご注意

  • フェンスのご利用にあたってはオプション(別売)のウエイトが必要です。また、複数のフェンスを接続して使用するためのジョイントはオプション(別売)です。
  • 火気厳禁
    商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071の型番8Y2072のページです。
型番8Y2072に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071

プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071

    プラスチック製フェンス

    プラスチック製フェンス

      ディックフェンス

      ディックフェンス

        ガードフェンス本体のみ

        ガードフェンス本体のみ

          フェンスフェンス

          フェンスフェンス

            グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット

            グリーンクロス メッキデザインフェンス(大)犬ヨット

              草刈作業飛散防止ガード ガーネット HBEシリーズ

              草刈作業飛散防止ガード ガーネット HBEシリーズ

                32x820mm バリケードスタンド(スチール製)

                32x820mm バリケードスタンド(スチール製)

                  メーカー 三甲 三甲 ユニット ユニット グリーンクロス グリーンクロス ハラックス エスコ
                  通常価格 10,300円 6,188円 12,805円 8,780円 7,011円 22,945円 30,879円 16,020円
                  通常出荷日 8日目   1日目~   4日目~   6日目~   8日目   8日目   5日目~   1日目   当日出荷可能
                  商品タイプ 工事用フェンス - 工事用フェンス 工事用フェンス 工事用フェンス 工事用フェンス 工事用フェンス -
                  間口×奥行×高さ(mm) 1000×1000×45 - - - 1800×35×1800 - - -
                  材質(本体) ポリプロピレン(PP) - - その他 その他 その他 その他 スチール
                  質量(g) 4000.0 - - - - - - -

                  プラスチックフェンスKK(脚付きセット)8Y2071のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  8Y2071
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  トラスココード

                  10,300円

                  ( 11,330円 )
                  1個 あり

                  8日目

                  ブルー854-7606

                  バリケード・フェンスカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました