(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー 単管反射カバー(500mm)赤/白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー 単管反射カバー(500mm)赤/白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
950円
税込単価
1,045円

【特長】・単管に簡単に取り付け、取り外しが可能です。・50mm幅の反射テープに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    単管用オプション
  • 全長(mm):
    500
  • 適用パイプ径(mm):
    42.7・48.6
  • 質量(g):
    70.000
  • トラスココード:
    851-5573
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 色:
    赤/白

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y2055

4個

950( 1,045円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・単管に簡単に取り付け、取り外しが可能です。
・50mm幅の反射テープにより、夜間の視認性に優れます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)直径×長さ:50?×500
・サンコー 単管反射カバー(500mm)赤/白
・トラスココード:851-5573
・質量:70g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー 単管反射カバー(500mm)赤/白の型番8Y2055のページです。
型番8Y2055に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー 単管反射カバー(500mm)赤/白

サンコー 単管反射カバー(500mm)赤/白

    サンコー 単管反射カバー(1000mm)黄/黒

    サンコー 単管反射カバー(1000mm)黄/黒

      サンコー 単管反射カバー(1000mm)赤/白

      サンコー 単管反射カバー(1000mm)赤/白

        足場クッション(ボイドレス)

        足場クッション(ボイドレス)

          ボンジョイント(C型ジョイント)

          ボンジョイント(C型ジョイント)

            0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)

            0.70m-1.20m 伸縮足場板(アルミ製)

              伸縮足場板(アルミ製)幅276mm

              伸縮足場板(アルミ製)幅276mm

                3.1×700mm/#10 加工番線(約200本)

                3.1×700mm/#10 加工番線(約200本)

                  単管ジョイント(直線)

                  単管ジョイント(直線)

                    足場ジャッキ用 ルーフベースα

                    足場ジャッキ用 ルーフベースα

                      ピカ ブリッジPBC型

                      ピカ ブリッジPBC型

                        マルチ鉄骨クランプ(皿付)

                        マルチ鉄骨クランプ(皿付)

                          600×200×35mmルーフベース

                          600×200×35mmルーフベース

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 アラオ コンドーテック エスコ エスコ エスコ 大洋製器工業 アラオ ピカコーポレイション エスコ エスコ
                            通常価格 950円 1,738円 1,738円 258円 398円 45,760円 54,150円 9,780円 470円 1,965円 44,000円 3,930円 2,210円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 単管用オプション 単管用オプション 単管用オプション 単管用オプション 単管用ジョイント 仮設足場板(伸縮タイプ) 仮設足場板(伸縮タイプ) その他 単管用ジョイント その他 その他 単管用クランプ その他
                            全長(mm) 500 1000 1000 500 - 700~1200 - - - - 1800 - -
                            適用パイプ径(mm) 42.7・48.6 48.6 48.6 - 48.6 - - - 48.6 - - 48.6、42.7 -
                            質量(g) 70.000 155.000 155.000 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-5573 851-5569 851-5570 - - - - - - - - - -

                            サンコー 単管反射カバー(500mm)赤/白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました