(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー LED方向指示板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー LED方向指示板

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,597円
税込単価
27,057円

【特長】・山型のシンプルな方向指示板です。・大型で視認性に優れます。・単1電池...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

製品特長・仕様

サンコー LED方向指示板 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y2013

1個

24,597( 27,057円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・山型のシンプルな方向指示板です。
・大型で視認性に優れます。
・単1電池2個使用します。(乾電池は別売りです)
・アルカリ電池使用時、連続100時間点滅します。
・矢印方向へ光が流れる仕様と矢印部分が一斉に点滅する2つのモードが使用可能です。
・消灯時も光を反射します。
・収納式スタンドで自立します。
・光センサーにより暗くなると自動点灯します。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:700×380×22
・出荷単位(個):1
・サンコー LED方向指示板
・質量:6500g
【材質/仕上】
・ポリスチレン(PS)・スチール・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー LED方向指示板の型番8Y2013のページです。
型番8Y2013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー LED方向指示板

サンコー LED方向指示板

    サンコー ゴム製コーンベット(黒) 2kg 黒

    サンコー ゴム製コーンベット(黒) 2kg 黒

      サンコー コーンバーφ34用リング 白

      サンコー コーンバーφ34用リング 白

        サンコー コーンバーφ34用リング 黒

        サンコー コーンバーφ34用リング 黒

          岐阜プラスチック PC型コンテナ

          岐阜プラスチック PC型コンテナ

            岐阜プラスチック PC型コンテナ PC-37B用仕切り

            岐阜プラスチック PC型コンテナ PC-37B用仕切り

              ヒシ カード差し

              ヒシ カード差し

                ラボボックスクリアー 13TM

                ラボボックスクリアー 13TM

                  サンコー カード差し47型 透明

                  サンコー カード差し47型 透明

                    コンテナー仕切り板

                    コンテナー仕切り板

                      ナチュラルキャリーストッカー N-720

                      ナチュラルキャリーストッカー N-720

                        27.3/36.4L コンテナ

                        27.3/36.4L コンテナ

                          サンコー ラバーコーン700H<無反射> RE/WH

                          サンコー ラバーコーン700H<無反射> RE/WH

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 三菱ケミカル ケニス 三甲 アズワン アズワン エスコ 三甲
                            通常価格 24,597円 1,675円 200円 199円 3,458円 566円 122円 2,573円 254円 580円 2,550円 3,610円 10,362円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 8日目  
                            - - - - - - - - - - - -
                            電源 単1電池2個(別売) - - - - - - - - - - - -
                            連続使用時間 50時間(アルカリ電池使用) - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 201-4266 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 6500.000 - - - - - - - - - - - -

                            サンコー LED方向指示板のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            工事灯カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました