(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーンバーリング用 ビス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コーンバーリング用 ビス

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25円
税込単価
28円

・コーンバーφ34用リングのネジです。コーンバーにリングを取付時にご使用くださ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    その他
  • トラスココード:
    198-4726
  • 外寸法:
    高さ13×直径4
  • 質量(g):
    1
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

製品特長・仕様

コーンバーリング用 ビス 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y1130

2個

25( 28円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・コーンバーφ34用リングのネジです。コーンバーにリングを取付時にご使用ください。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コーンバーリング用 ビスの型番8Y1130のページです。
型番8Y1130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーンバーリング用 ビス

コーンバーリング用 ビス

    サンコータル台車

    サンコータル台車

      451×291×33mm[EA506AF-76用]フタ

      451×291×33mm[EA506AF-76用]フタ

        サンコー コーンバーφ34用リング 黒

        サンコー コーンバーφ34用リング 黒

          547×379×42mm[EA506AF-100用]フタ

          547×379×42mm[EA506AF-100用]フタ

            サンボックス #2Sー2フタ

            サンボックス #2Sー2フタ

              リス TP規格コンテナフタ

              リス TP規格コンテナフタ

                サンボックス #9Eフタ

                サンボックス #9Eフタ

                  コンテナ TR17~TR60・フタTR

                  コンテナ TR17~TR60・フタTR

                    導電タイプコンテナ用フタ 黒

                    導電タイプコンテナ用フタ 黒

                      とり貝トレー 透明

                      とり貝トレー 透明

                        サンセパレーター35 ライトグレー

                        サンセパレーター35 ライトグレー

                          コンテナ THC型 (OD色・Aタイプ) フタ

                          コンテナ THC型 (OD色・Aタイプ) フタ

                            メーカー 三甲 三甲 エスコ 三甲 エスコ 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 アズワン 積水テクノ成型 三甲 三甲 トラスコ中山
                            通常価格 25円 11,818円 730円 199円 1,930円 1,020円 1,214円 1,207円 3,310円 1,089円 113円 420円 449円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   8日目   1日目   1日目   8日目   8日目   1日目~  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション - - カラーコーン用オプション - - - - - - - - -
                            オプション品 その他 - - コーンリング - - - - - - - - -
                            トラスココード 198-4726 - - 201-2840 - - - - - - - - -
                            外寸法 高さ13×直径4 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1 - - 34.000 - - - - - - - - -

                            コーンバーリング用 ビスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました