(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー コーンバーφ34(3.0m) 黄/黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー コーンバーφ34(3.0m) 黄/黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,940円
税込単価
2,134円

【特長】・バーの直径がφ34のコーンバーです。・各種コーンにワンタッチで取り付...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y1071

5個

1,940( 2,134円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・バーの直径がφ34のコーンバーです。
・各種コーンにワンタッチで取り付け可能で、2本のコーンに橋渡しして使用します。
・立ち入り禁止地区等をより明確に区分けできます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)縦×横×長さ:105×43×3105
・出荷単位(個):40
・サンコー コーンバーφ34(3.0m) 黄/黒
・質量:503g
【材質/仕上】
・ABS樹脂・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー コーンバーφ34(3.0m) 黄/黒の型番8Y1071のページです。
型番8Y1071に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー コーンバーφ34(3.0m) 黄/黒

サンコー コーンバーφ34(3.0m) 黄/黒

    サンコー コーンバーφ34大リング(3.0m) 黄/黒

    サンコー コーンバーφ34大リング(3.0m) 黄/黒

      サンコー コーンバーM φ34大リング(3.0m) 黄/黒

      サンコー コーンバーM φ34大リング(3.0m) 黄/黒

        サンコー コーンバーφ34大リング(2.0m)黄/黒

        サンコー コーンバーφ34大リング(2.0m)黄/黒

          ガードバー グリーン/ホワイト TGB-GW20

          ガードバー グリーン/ホワイト TGB-GW20

            ミツギロン ガードバー黄・白2m

            ミツギロン ガードバー黄・白2m

              ガードバー TGB-GW20

              ガードバー TGB-GW20

                サンコー コーンバーM φ34(2.0m)黄/黒

                サンコー コーンバーM φ34(2.0m)黄/黒

                  サンコー コーンバーφ34(2.0m)黄/黒

                  サンコー コーンバーφ34(2.0m)黄/黒

                    ポリカーボネイト製 コーンバー 白/赤反射

                    ポリカーボネイト製 コーンバー 白/赤反射

                      ミツギロン ガードバー青・白2m

                      ミツギロン ガードバー青・白2m

                        リングバー

                        リングバー

                          アルミバー

                          アルミバー

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山 ミツギロン工業 トラスコ中山 三甲 三甲 仙台銘板 ミツギロン工業 トーグ安全工業 グリーンクロス
                            通常価格 1,940円 2,050円 2,140円 1,640円 1,185円 1,550円 1,097円 1,490円 1,450円 3,169円 1,436円 897円 2,472円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   4日目   1日目~   8日目   8日目   1日目~   4日目   4日目   1日目~  

                            サンコー コーンバーφ34(3.0m) 黄/黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました