(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー コーンバーφ34大リング(2.0m)黄/黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー コーンバーφ34大リング(2.0m)黄/黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,640円
税込単価
1,804円

【特長】・各種コーンにワンタッチで取り付け可能で、2本のコーンに橋渡しして使用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y1070

5個

1,640( 1,804円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種コーンにワンタッチで取り付け可能で、2本のコーンに橋渡しして使用します。
・立入禁止地区等をより明確に区分けできます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)縦×横×長さ:128×43×2205
・出荷単位(個):40
・サンコー コーンバーφ34大リング(2.0m)黄/黒
・トラスココード:854-7496
・質量:430g
【材質/仕上】
・ABS樹脂・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー コーンバーφ34大リング(2.0m)黄/黒の型番8Y1070のページです。
型番8Y1070に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー コーンバーφ34大リング(2.0m)黄/黒

サンコー コーンバーφ34大リング(2.0m)黄/黒

    サンコー コーンバーφ34(2.0m)黄/黒

    サンコー コーンバーφ34(2.0m)黄/黒

      サンコー コーンバーφ34大リング(1.5m)黄/黒

      サンコー コーンバーφ34大リング(1.5m)黄/黒

        サンコー コーンバーM φ34(2.0m)黄/黒

        サンコー コーンバーM φ34(2.0m)黄/黒

          サンコー コーンバーM φ34大リング(1.5m) 黄/黒

          サンコー コーンバーM φ34大リング(1.5m) 黄/黒

            サンコー コーンバーM φ34大リング(3.0m) 黄/黒

            サンコー コーンバーM φ34大リング(3.0m) 黄/黒

              サンコー コーンバーφ54(2.0m) 黄/黒

              サンコー コーンバーφ54(2.0m) 黄/黒

                サンコー コーンバーφ34大リング(3.0m) 黄/黒

                サンコー コーンバーφ34大リング(3.0m) 黄/黒

                  サンコー コーンバーφ54(1.5m)黄/黒

                  サンコー コーンバーφ54(1.5m)黄/黒

                    サンコー コーンバーφ34(3.0m) 黄/黒

                    サンコー コーンバーφ34(3.0m) 黄/黒

                      サンコー コーンバーM φ34(1.5m) 黄/黒

                      サンコー コーンバーM φ34(1.5m) 黄/黒

                        サンコー コーンバーφ34用大リング 黒

                        サンコー コーンバーφ34用大リング 黒

                          サンコー コーンバーφ34用大リング 白

                          サンコー コーンバーφ34用大リング 白

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 1,640円 1,450円 1,375円 1,490円 1,238円 2,140円 2,177円 2,050円 2,063円 1,940円 1,150円 213円 213円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション - - - -
                            イエロー/ブラック イエロー/ブラック イエロー/ブラック イエロー/ブラック イエロー/ブラック - イエロー/ブラック - イエロー/ブラック - - - -
                            オプション品 バー バー バー バー バー - バー - バー - - - -
                            トラスココード 854-7496 854-7495 854-7494 854-7501 854-7500 - 854-7498 - 854-7497 - 854-7499 - -
                            質量(g) 430.000 400.000 340.000 293.000 260.000 - 623.000 - 505.000 - 230.000 - -

                            サンコー コーンバーφ34大リング(2.0m)黄/黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました