(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー コーンバーφ34用リング 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー コーンバーφ34用リング 黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
199円
税込単価
219円

【特長】・コーンバーφ34用のリングです。【商品仕様】・外形寸法:横×縦×高さ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

製品特長・仕様

サンコー コーンバーφ34用リング 黒 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y1065

2個

199( 219円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンバーφ34用のリングです。
【商品仕様】
・外形寸法:横×縦×高さ(mm):105×155×43
・サンコー コーンバーφ34用リング 黒
・質量:34g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー コーンバーφ34用リング 黒の型番8Y1065のページです。
型番8Y1065に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー コーンバーφ34用リング 黒

サンコー コーンバーφ34用リング 黒

    サンコー コーンバーφ34用リング 白

    サンコー コーンバーφ34用リング 白

      PDC3シリーズ用 オプション

      PDC3シリーズ用 オプション

        Fシリーズ用カードケース

        Fシリーズ用カードケース

          Fシリーズ用仕切板

          Fシリーズ用仕切板

            サンコー カード差し102型 透明

            サンコー カード差し102型 透明

              サンコー カード差し98型 透明

              サンコー カード差し98型 透明

                670×335×21mmコンテナ用フタ

                670×335×21mmコンテナ用フタ

                  コンテナ TC-2・TR-2(取手付)・TC-2用仕切板

                  コンテナ TC-2・TR-2(取手付)・TC-2用仕切板

                    PC型コンテナ中仕切

                    PC型コンテナ中仕切

                      ばんじゅう特大A用ふた CL PP製

                      ばんじゅう特大A用ふた CL PP製

                        サンセパレーター35 ライトグレー

                        サンセパレーター35 ライトグレー

                          サンコー カード差し52型 透明

                          サンコー カード差し52型 透明

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 三甲 エスコ アズワン 岐阜プラスチック工業 東京硝子器械 三甲 三甲
                            通常価格 199円 200円 175円 154円 232円 254円 254円 2,340円 230円 526円 3,098円 420円 254円
                            通常出荷日 8日目   8日目   7日目~   1日目   1日目~   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   6日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - - - - - - - - - - -
                            オプション品 コーンリング コーンリング - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 201-2840 198-4724 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 34.000 34.000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - - -

                            サンコー コーンバーφ34用リング 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました