(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)赤/白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)赤/白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,488円
税込単価
4,937円

【特長】・伸縮タイプのコーンバーです。未使用時はコンパクトになります。【商品仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y1018

1個

4,488( 4,937円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮タイプのコーンバーです。未使用時はコンパクトになります。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)縦×横×長さ:105×47×1800?3105
・出荷単位(個):30
・サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)赤/白
・トラスココード:854-7490
・質量:889g
【材質/仕上】
・ABS樹脂・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)赤/白の型番8Y1018のページです。
型番8Y1018に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)赤/白

サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)赤/白

    サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

    サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)緑/白

      サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)赤/白

      サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)赤/白

        サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)黄/黒

        サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)黄/黒

          サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)黄/黒

          サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)黄/黒

            サンコー コーンバーM φ34(2.0m)黄/黒

            サンコー コーンバーM φ34(2.0m)黄/黒

              サンコー コーンバーM φ34大リング(3.0m) 黄/黒

              サンコー コーンバーM φ34大リング(3.0m) 黄/黒

                サンコー コーンバーφ54(2.0m) 黄/黒

                サンコー コーンバーφ54(2.0m) 黄/黒

                  サンコー コーンバーφ34(3.0m) 黄/黒

                  サンコー コーンバーφ34(3.0m) 黄/黒

                    サンコー コーンバーφ34大リング(3.0m) 黄/黒

                    サンコー コーンバーφ34大リング(3.0m) 黄/黒

                      サンコー コーンバーφ34大リング(1.5m)黄/黒

                      サンコー コーンバーφ34大リング(1.5m)黄/黒

                        サンコー コーンバーφ34用大リング 白

                        サンコー コーンバーφ34用大リング 白

                          サンコー コーンバーφ54(1.5m)黄/黒

                          サンコー コーンバーφ54(1.5m)黄/黒

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 4,488円 4,488円 4,300円 4,860円 4,140円 1,490円 2,140円 2,177円 1,940円 2,050円 1,375円 213円 2,063円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション - - カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション
                            レッド/ホワイト グリーン/ホワイト レッド/ホワイト イエロー/ブラック イエロー/ブラック イエロー/ブラック - イエロー/ブラック - - イエロー/ブラック - イエロー/ブラック
                            オプション品 バー バー バー バー バー バー - バー - - バー - バー
                            トラスココード 854-7490 854-7492 854-7489 854-7488 854-7487 854-7501 - 854-7498 - - 854-7494 - 854-7497
                            質量(g) 889.000 889.000 449.000 889.000 449.000 293.000 - 623.000 - - 340.000 - 505.000

                            サンコー 伸縮バーφ34(1.7m~3.0m)赤/白のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました