(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)黄/黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)黄/黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,140円
税込単価
4,554円

【特長】・伸縮タイプのコーンバーです。未使用時はコンパクトになります。【商品仕...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y1015

1個

4,140( 4,554円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮タイプのコーンバーです。未使用時はコンパクトになります。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)縦×横×長さ:105×47×1350?2105
・出荷単位(個):30
・サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)黄/黒
・トラスココード:854-7487
・質量:449g
【材質/仕上】
・ABS樹脂・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)黄/黒の型番8Y1015のページです。
型番8Y1015に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)黄/黒

サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)黄/黒

    サンコー コーンバーφ54(1.5m)黄/黒

    サンコー コーンバーφ54(1.5m)黄/黒

      サンコー コーンバーφ34大リング(1.5m)黄/黒

      サンコー コーンバーφ34大リング(1.5m)黄/黒

        サンコー コーンバーM φ34大リング(1.5m) 黄/黒

        サンコー コーンバーM φ34大リング(1.5m) 黄/黒

          サンコー コーンバーM φ34(1.5m) 黄/黒

          サンコー コーンバーM φ34(1.5m) 黄/黒

            サンコー コーンバーφ54(2.0m) 黄/黒

            サンコー コーンバーφ54(2.0m) 黄/黒

              リングバー

              リングバー

                MF コーンバー1500

                MF コーンバー1500

                  MF コーンバー2000

                  MF コーンバー2000

                    サンコー コーンバーM φ34(2.0m)黄/黒

                    サンコー コーンバーM φ34(2.0m)黄/黒

                      サンコー コーンバーφ34(2.0m)黄/黒

                      サンコー コーンバーφ34(2.0m)黄/黒

                        サンコー コーンバーφ34大リング(2.0m)黄/黒

                        サンコー コーンバーφ34大リング(2.0m)黄/黒

                          ガードバー TGB-GW20

                          ガードバー TGB-GW20

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 トーグ安全工業 エムエフ エムエフ 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山
                            通常価格 4,140円 2,063円 1,375円 1,238円 1,150円 2,177円 897円 806円 848円 1,490円 1,450円 1,640円 1,097円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   4日目   4日目   8日目   8日目   8日目   1日目~  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            イエロー/ブラック イエロー/ブラック イエロー/ブラック イエロー/ブラック - イエロー/ブラック - - - イエロー/ブラック イエロー/ブラック イエロー/ブラック -
                            オプション品 バー バー バー バー - バー バー バー バー バー バー バー -
                            トラスココード 854-7487 854-7497 854-7494 854-7500 854-7499 854-7498 - - - 854-7501 854-7495 854-7496 -
                            質量(g) 449.000 505.000 340.000 260.000 230.000 623.000 - - - 293.000 400.000 430.000 -

                            サンコー 伸縮バーφ34(1.2m~2.0m)黄/黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました