(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー ジョイント専用ゴム製コーンベット(1.5kg)黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー ジョイント専用ゴム製コーンベット(1.5kg)黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,797円
税込単価
1,977円

【特長】・コーンベット付各種コーン専用のコーンベットです。【商品仕様】・外形寸...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0217

5個

1,797( 1,977円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンベット付各種コーン専用のコーンベットです。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:280×280×30
・出荷単位(本):100
・外寸:横×縦×高さ(mm):280×280×30
・出荷単位(本):10
・トラスココード:854-7477
・質量:1.5kg
【材質/仕上】
・ゴム

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー ジョイント専用ゴム製コーンベット(1.5kg)黒の型番8Y0217のページです。
型番8Y0217に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー ジョイント専用ゴム製コーンベット(1.5kg)黒

サンコー ジョイント専用ゴム製コーンベット(1.5kg)黒

    コーンベッド T-COBE

    コーンベッド T-COBE

      サンコー ゴム製コーンベット(黒) 3kg 黒

      サンコー ゴム製コーンベット(黒) 3kg 黒

        φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト

        φ220mm/1.0kg ミニコーン用ウェイト

          エスコ コーンウエイト

          エスコ コーンウエイト

            ミニコーンミニウェイト

            ミニコーンミニウェイト

              転倒防止おもし(カラーコーンスタンド用)

              転倒防止おもし(カラーコーンスタンド用)

                RC-A 転倒防止おもし

                RC-A 転倒防止おもし

                  ユニット コーンウエイト

                  ユニット コーンウエイト

                    TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4

                    TRUSCO もうちょっと重たいコーンベット 幅370mmX高さ40mm 質量4

                      伸縮式三角コーン用コーンウェイト

                      伸縮式三角コーン用コーンウェイト

                        樹脂製カラーコーンベット

                        樹脂製カラーコーンベット

                          MF コーンベース

                          MF コーンベース

                            メーカー 三甲 トラスコ中山 三甲 エスコ エスコ ミツギロン工業 日本緑十字社 アズワン ユニット トラスコ中山 日本緑十字社 三甲 エムエフ
                            通常価格 1,797円 754円 3,075円 900円 1,290円 617円 899円 855円 773円 1,446円 859円 1,131円 870円
                            通常出荷日 8日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション
                            ブラック - - - - - - - - ブラック - - -
                            オプション品 コーンヘッド コーンヘッド - コーンヘッド コーンヘッド コーンヘッド コーンヘッド - コーンヘッド - - コーンヘッド コーンヘッド
                            幅×高さ(mm) 280×30 370×20 - - - 280×20 365×24 - - 370×40 - 360×36 370×23
                            トラスココード 854-7477 - - - - - - - - - - - -

                            サンコー ジョイント専用ゴム製コーンベット(1.5kg)黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました