(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー フレックススコッチコーン700H 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー フレックススコッチコーン700H 赤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,613円
税込単価
2,874円

【特長】・寒冷地でも硬くなりにくく、割れにくいコーンです。・破損が少ない為、レ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0213

5個

2,613( 2,874円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・寒冷地でも硬くなりにくく、割れにくいコーンです。
・破損が少ない為、レンタル等のご利用に効果的です。
・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:380×380×700
・出荷単位(本):20
・外寸:横×縦×高さ(mm):380×380×700
・出荷単位(本):20
・トラスココード:854-7473
・質量:850g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー フレックススコッチコーン700H 赤の型番8Y0213のページです。
型番8Y0213に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー フレックススコッチコーン700H 赤

サンコー フレックススコッチコーン700H 赤

    サンコー スコッチコーン700H 黄

    サンコー スコッチコーン700H 黄

      サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 黄

      サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 黄

        サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑

        サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑

          サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 青

          サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 青

            サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 赤

            サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 赤

              サンコー スコッチコーン700H 赤

              サンコー スコッチコーン700H 赤

                サンコー スコッチコーンM 700H 緑

                サンコー スコッチコーンM 700H 緑

                  サンコー 駐車禁止コーン700H 赤

                  サンコー 駐車禁止コーン700H 赤

                    サンコー ソフトスコッチコーン450H 赤/白

                    サンコー ソフトスコッチコーン450H 赤/白

                      サンコー ソフトスコッチコーン450H 黄/白

                      サンコー ソフトスコッチコーン450H 黄/白

                        サンコー コーンベット付駐禁コーンL 700H 赤

                        サンコー コーンベット付駐禁コーンL 700H 赤

                          サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 青

                          サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,613円 2,830円 4,359円 4,359円 5,440円 5,440円 2,830円 2,238円 2,830円 4,330円 4,330円 4,397円 4,490円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン - カラーコーン - カラーコーン -
                            レッド/ホワイト その他 イエロー グリーン ブルー レッド レッド/ホワイト グリーン/ホワイト - レッド/ホワイト - レッド -
                            縦×横(mm) 700×380 700×380 708×380 708×380 708×380 708×380 700×380 700×380 - 280×450 - 718×380 -
                            トラスココード 854-7473 854-7378 854-7472 854-7471 854-7470 854-7469 854-7380 854-7388 - 201-2825 - 854-7485 -
                            質量(g) 850.000 1000 2900.0 2900.0 2900.0 2900.0 1000 850.000 - 1000 - 2700.0 -

                            サンコー フレックススコッチコーン700H 赤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました