(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,359円
税込単価
4,795円

【特長】・コーンベットがコーンの下に設置されています。・寒冷地でも硬くなりにく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0211

3個

4,359( 4,795円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンベットがコーンの下に設置されています。
・寒冷地でも硬くなりにくく、割れにくいコーンです。
・破損が少ない為、レンタル等のご利用に効果的です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:380×380×708
・出荷単位(本):7
・外寸:横×縦×高さ(mm):380×380×708
・出荷単位(本):7
・トラスココード:854-7471
・質量:2.9kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑の型番8Y0211のページです。
型番8Y0211に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑

サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑

    サンコー カラフルコーン700H 緑

    サンコー カラフルコーン700H 緑

      サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 青

      サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 青

        サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 黄

        サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 黄

          サンコー カットコーン660H φ40 緑

          サンコー カットコーン660H φ40 緑

            サンコー カットコーン660H φ50 緑

            サンコー カットコーン660H φ50 緑

              サンコー カットコーン660H φ40 赤

              サンコー カットコーン660H φ40 赤

                サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

                サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

                  サンコー カラフルコーン700H 青

                  サンコー カラフルコーン700H 青

                    サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 赤

                    サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 赤

                      カットコーン

                      カットコーン

                        サンコー カラフルコーン700H 赤

                        サンコー カラフルコーン700H 赤

                          サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 青

                          サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 青

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲
                            通常価格 4,359円 1,675円 5,440円 4,359円 1,898円 1,898円 1,898円 4,580円 1,675円 5,440円 806円 1,675円 4,700円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン -
                            グリーン グリーン ブルー イエロー グリーン グリーン レッド レッド ブルー レッド - レッド -
                            縦×横(mm) 708×380 700×380 708×380 708×380 660×385 660×385 660×385 718×380 700×380 708×380 - 700×380 -
                            トラスココード 854-7471 854-7377 854-7470 854-7472 854-7400 854-7401 854-7398 854-7483 854-7375 854-7469 - 854-7376 -
                            質量(g) 2900.0 1000 2900.0 2900.0 1100 1100 1100 2700.0 1000 2900.0 - 1000 -

                            サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました