(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 赤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,440円
税込単価
5,984円

【特長】・コーンベットがコーンの下に設置されています。・寒冷地でも硬くなりにく...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0209

3個

5,440( 5,984円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンベットがコーンの下に設置されています。
・寒冷地でも硬くなりにくく、割れにくいコーンです。
・破損が少ない為、レンタル等のご利用に効果的です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:380×380×708
・出荷単位(本):7
・外寸:横×縦×高さ(mm):380×380×708
・出荷単位(本):7
・トラスココード:854-7469
・質量:2.9kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 赤の型番8Y0209のページです。
型番8Y0209に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 赤

サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 赤

    サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑

    サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑

      サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 黄

      サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 黄

        サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 青

        サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 青

          サンコー コーンベット付駐禁コーンL 700H 赤

          サンコー コーンベット付駐禁コーンL 700H 赤

            サンコー コーンベット付駐禁コーンM 700H 緑

            サンコー コーンベット付駐禁コーンM 700H 緑

              サンコー コーンベット付駐禁コーンM 700H 赤

              サンコー コーンベット付駐禁コーンM 700H 赤

                サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

                サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

                  サンコー フレックススコッチコーン700H 赤

                  サンコー フレックススコッチコーン700H 赤

                    サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

                    サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

                      サンコー カラフルコーン700H 赤

                      サンコー カラフルコーン700H 赤

                        サンコー カラフルコーン700H 青

                        サンコー カラフルコーン700H 青

                          サンコー 駐車禁止コーン700H 赤

                          サンコー 駐車禁止コーン700H 赤

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 5,440円 4,359円 4,359円 5,440円 4,397円 4,490円 4,490円 4,580円 2,613円 4,663円 1,675円 1,675円 2,830円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン -
                            レッド グリーン イエロー ブルー レッド グリーン レッド レッド レッド/ホワイト レッド レッド ブルー -
                            縦×横(mm) 708×380 708×380 708×380 708×380 718×380 708×380 708×380 718×380 700×380 711×380 700×380 700×380 -
                            トラスココード 854-7469 854-7471 854-7472 854-7470 854-7485 854-7480 854-7478 854-7483 854-7473 854-7432 854-7376 854-7375 -
                            質量(g) 2900.0 2900.0 2900.0 2900.0 2700.0 2850.0 2850.0 2700.0 850.000 3000 1000 1000 -

                            サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 赤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました