(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー カラーサインボード 「立入禁止」横 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー カラーサインボード 「立入禁止」横 赤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,193円
税込単価
2,412円

【特長】・ジョイントを使用して、カットコーン660HΦ50・カットコーンM66...

詳細情報を確認する

  • 使用形体:
    置く
  • 形状:
    横型
  • サイズ(短手)(mm):
    280
  • サイズ(長手)(mm):
    403
  • 粘着・テープ:
    無し
  • 質量(g):
    320.000
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • ジョイント:
    サインボード用ジョイント タイプA-1/サインボード用ジョイント タイプA-2

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0160

2個

2,193( 2,412円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ジョイントを使用して、カットコーン660HΦ50・カットコーンM660HΦ50・ミニコーン450HΦ50に取り付け可能です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:403×280×50
・出荷単位(枚):20
・外寸:横×縦×高さ(mm):403×280×50
・質量:320g
【材質/仕上】
・ABS樹脂

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー カラーサインボード 「立入禁止」横 赤の型番8Y0160のページです。
型番8Y0160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー カラーサインボード 「立入禁止」横 赤

サンコー カラーサインボード 「立入禁止」横 赤

    ラムサインボード 黄地/赤矢印反射

    ラムサインボード 黄地/赤矢印反射

      メーカー 三甲 三甲
      通常価格 2,193円 2,350円
      通常出荷日 8日目   8日目  
      使用形体 置く 置く
      形状 横型 横型
      サイズ(短手)(mm) 280 220
      サイズ(長手)(mm) 403 403
      粘着・テープ 無し 無し

      サンコー カラーサインボード 「立入禁止」横 赤のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました