(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー フックジョイント F-2ビス無 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー フックジョイント F-2ビス無 赤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
950円
税込単価
1,045円

【特長】・コーン用のフックジョイントです。・コーンにワンタッチで取付可能です。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0147

5個

950( 1,045円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーン用のフックジョイントです。
・コーンにワンタッチで取付可能です。
・トラロープやプラチェーン等を通して使用します。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)幅×高さ:82?×209
・出荷単位(個):100
・サンコー フックジョイント F-2ビス無 赤
・トラスココード:854-7463
・質量:76g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー フックジョイント F-2ビス無 赤の型番8Y0147のページです。
型番8Y0147に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー フックジョイント F-2ビス無 赤

サンコー フックジョイント F-2ビス無 赤

    レインボーコーン

    レインボーコーン

      軽量スコッチコーン

      軽量スコッチコーン

        パタパタコーン

        パタパタコーン

          伸縮式三角コーン

          伸縮式三角コーン

            サンコー スコッチコーン700H 赤

            サンコー スコッチコーン700H 赤

              やわらかスコッチコーン

              やわらかスコッチコーン

                伸縮式三角コーン 反射材付き

                伸縮式三角コーン 反射材付き

                  カーボーイ PVCコーン700

                  カーボーイ PVCコーン700

                    メーカー 三甲 トーグ安全工業 三甲 トラスコ中山 日本緑十字社 三甲 ミツギロン工業 アズワン カーボーイ
                    通常価格 950円 30,656円 1,679円 4,140円 1,871円 2,830円 2,481円 1,100円 2,727円
                    通常出荷日 8日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   8日目   1日目   8日目~   1日目~  
                    商品タイプ カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン - カラーコーン カラーコーン カラーコーン - カラーコーン
                    レッド その他 レッド/ホワイト レッド - レッド/ホワイト レッド/ホワイト - レッド
                    オプション品 アダプター - - - - - - - -
                    幅×高さ(mm) Φ82×209 - 380X705 - - - 380×700 - 360×700
                    トラスココード 854-7463 - 384-8515 - - 854-7380 - - -

                    サンコー フックジョイント F-2ビス無 赤のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました