(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 緑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 緑

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,397円
税込単価
4,837円

【特長】・コーンベットがコーンの下に設置されています。・反射テープにより特に夜...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0117

3個

4,397( 4,837円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンベットがコーンの下に設置されています。
・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:290×290×474
・出荷単位(本):10
・サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 緑
・トラスココード:854-7459
・質量:2.1kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 緑の型番8Y0117のページです。
型番8Y0117に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 緑

サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 緑

    サンコー ソフトスコッチコーン450H 黄/白

    サンコー ソフトスコッチコーン450H 黄/白

      サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 黄

      サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 黄

        サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

        サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

          サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 緑

          サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 緑

            サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 緑

            サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 緑

              サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 黄

              サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 黄

                サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑

                サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑

                  サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 赤

                  サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 赤

                    サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑

                    サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑

                      サンコー スコッチコーンM 700H 緑

                      サンコー スコッチコーンM 700H 緑

                        サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 赤

                        サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 赤

                          メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                          通常価格 4,397円 4,330円 5,500円 5,500円 5,575円 2,238円 4,880円 4,359円 4,880円 4,490円 2,238円 5,440円
                          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                          商品タイプ カラーコーン - - カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン - カラーコーン カラーコーン
                          グリーン/ホワイト - - レッド/ホワイト グリーン/ホワイト グリーン/ホワイト イエロー グリーン レッド - グリーン/ホワイト レッド
                          縦×横(mm) 474×290 - - 474×290 668×385 450×290 474×290 708×380 474×290 - 700×380 708×380
                          トラスココード 854-7459 - 854-7458 854-7457 854-7448 854-7413 854-7454 854-7471 854-7453 - 854-7388 854-7469
                          質量(g) 2100 - 2100 2100 3000 550.000 2100 2900.0 2100 - 850.000 2900.0

                          サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 緑のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました