(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,500円
税込単価
6,050円

【特長】・コーンベットがコーンの下に設置されています。・反射テープにより特に夜...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0115

3個

5,500( 6,050円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンベットがコーンの下に設置されています。
・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:290×290×474
・出荷単位(本):10
・サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤
・トラスココード:854-7457
・質量:2.1kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤の型番8Y0115のページです。
型番8Y0115に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

    サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 赤

    サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 赤

      サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 黄

      サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 黄

        サンコー ソフトスコッチコーン450H 黄/白

        サンコー ソフトスコッチコーン450H 黄/白

          サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 緑

          サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 緑

            サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 青

            サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 青

              サンコー ソフトスコッチコーン450H 赤/白

              サンコー ソフトスコッチコーン450H 赤/白

                サンコー カットスコッチコーン660H φ40 赤

                サンコー カットスコッチコーン660H φ40 赤

                  サンコー スコッチコーン700H 赤

                  サンコー スコッチコーン700H 赤

                    サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 黄

                    サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 黄

                      サンコー カットコーン660H φ40 赤

                      サンコー カットコーン660H φ40 赤

                        サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 緑

                        サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 緑

                          サンコー カラフルコーン700H 赤

                          サンコー カラフルコーン700H 赤

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 5,500円 4,880円 5,500円 4,330円 4,397円 5,500円 4,330円 2,775円 2,830円 4,880円 1,898円 5,575円 1,675円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン - - カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン
                            レッド/ホワイト レッド - - グリーン/ホワイト その他 レッド/ホワイト レッド/ホワイト レッド/ホワイト イエロー レッド グリーン/ホワイト レッド
                            縦×横(mm) 474×290 474×290 - - 474×290 474×290 280×450 660×385 700×380 474×290 660×385 668×385 700×380
                            トラスココード 854-7457 854-7453 854-7458 - 854-7459 854-7456 201-2825 854-7390 854-7380 854-7454 854-7398 854-7448 854-7376
                            質量(g) 2100 2100 2100 - 2100 2100 1000 1100 1000 2100 1100 3000 1000

                            サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました