(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 赤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,880円
税込単価
5,368円

【特長】・コーンベットがコーンの下に設置されています。・コーンベットが目立たず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0111

1個

4,880( 5,368円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンベットがコーンの下に設置されています。
・コーンベットが目立たず、すっきりとした印象です。
・ジョイントピンによって着脱が可能です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:290×290×474
・出荷単位(本):10
・サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 赤
・トラスココード:854-7453
・質量:2.1kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 赤の型番8Y0111のページです。
型番8Y0111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 赤

サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 赤

    サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 青

    サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 青

      サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 黄

      サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 黄

        サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 黄

        サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 黄

          サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 青

          サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 青

            サンコー コーンベット付駐禁コーン700H 赤

            サンコー コーンベット付駐禁コーン700H 赤

              サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄

              サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄

                サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 青

                サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 青

                  サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

                  サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

                    サンコー ミニコーン450H φ50 緑

                    サンコー ミニコーン450H φ50 緑

                      サンコー カラフルコーンM 700H 黄

                      サンコー カラフルコーンM 700H 黄

                        サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 緑

                        サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 緑

                          サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

                          サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 4,880円 4,880円 4,880円 4,700円 4,700円 4,737円 4,950円 5,500円 4,663円 1,738円 1,438円 4,397円 5,500円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン - - - カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン
                            レッド ブルー イエロー - - - イエロー その他 レッド グリーン イエロー グリーン/ホワイト レッド/ホワイト
                            縦×横(mm) 474×290 474×290 474×290 - - - 668×385 474×290 711×380 450×290 700×380 474×290 474×290
                            トラスココード 854-7453 854-7452 854-7454 - - - 854-7441 854-7456 854-7432 854-7409 854-7382 854-7459 854-7457
                            質量(g) 2100 2100 2100 - - - 3000 2100 3000 550.000 850.000 2100 2100

                            サンコー コーンベット付ミニコーン450H φ50 赤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました