(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 緑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 緑

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,575円
税込単価
6,133円

【特長】・コーンベットがコーンの下に設置されています。・反射テープにより特に夜...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0106

3個

5,575( 6,133円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンベットがコーンの下に設置されています。
・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:385×385×668。
・出荷単位(本):1。
・サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 緑。
・トラスココード:854-7448。
・質量:3kg。
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)。

(i)ご注意

  • 火気厳禁。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 緑の型番8Y0106のページです。
型番8Y0106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 緑

サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 緑

    サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

    サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

      サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 緑

      サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 緑

        サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 青

        サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 青

          サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 黄

          サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 黄

            サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 青

            サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 青

              サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg)

              サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg)

                サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑

                サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑

                  サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 黄

                  サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 黄

                    サンコー スコッチコーンM 700H 緑

                    サンコー スコッチコーンM 700H 緑

                      サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄

                      サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄

                        サンコー スコッチコーン700H 黄

                        サンコー スコッチコーン700H 黄

                          メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                          通常価格 5,575円 5,500円 4,397円 5,500円 5,500円 4,490円 8,696円 4,490円 5,620円 2,238円 4,950円 2,830円
                          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                          商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン - - カラーコーン - - カラーコーン カラーコーン カラーコーン
                          グリーン/ホワイト レッド/ホワイト グリーン/ホワイト その他 - - その他 - - グリーン/ホワイト イエロー その他
                          縦×横(mm) 668×385 474×290 474×290 474×290 - - 710×370 - - 700×380 668×385 700×380
                          トラスココード 854-7448 854-7457 854-7459 854-7456 854-7458 - 854-7415 - - 854-7388 854-7441 854-7378
                          質量(g) 3000 2100 2100 2100 2100 - 3000 - - 850.000 3000 1000

                          サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 緑のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました