(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,950円
税込単価
5,445円

【特長】・コーンベットがコーンの下に設置されています。・コーンベットが目立たず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0099

1個

4,950( 5,445円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンベットがコーンの下に設置されています。
・コーンベットが目立たず、すっきりとした印象です。
・ジョイントピンによって着脱が可能です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:385×385×668
・出荷単位(本):7
・サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄
・トラスココード:854-7441
・質量:3kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄の型番8Y0099のページです。
型番8Y0099に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄

サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄

    サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 黄

    サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 黄

      サンコー カラフルコーンM 700H 黄

      サンコー カラフルコーンM 700H 黄

        サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 黄

        サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 黄

          TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

          TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

            サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

            サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

              サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

              サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

                MF カラーコーン 赤

                MF カラーコーン 赤

                  サンコー カラフルコーン700H 赤

                  サンコー カラフルコーン700H 赤

                    サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑

                    サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑

                      サンコー カラフルコーン700H 黄

                      サンコー カラフルコーン700H 黄

                        サンコー カラフルコーン700H 緑

                        サンコー カラフルコーン700H 緑

                          ユニット カットコーン(赤) 660H

                          ユニット カットコーン(赤) 660H

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲 エムエフ 三甲 三甲 三甲 三甲 ユニット
                            通常価格 4,950円 4,700円 1,438円 4,359円 659円 4,580円 4,663円 848円 1,675円 4,359円 1,675円 1,675円 1,300円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   5日目  
                            商品タイプ カラーコーン - カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン
                            イエロー - イエロー イエロー その他 レッド レッド レッド レッド グリーン イエロー グリーン -
                            縦×横(mm) 668×385 - 700×380 708×380 - 718×380 711×380 700×370 700×380 708×380 700×380 700×380 65Φ×660
                            トラスココード 854-7441 - 854-7382 854-7472 - 854-7483 854-7432 - 854-7376 854-7471 854-7374 854-7377 -
                            質量(g) 3000 - 850.000 2900.0 - 2700.0 3000 - 1000 2900.0 1000 1000 -

                            サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました