(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,663円
税込単価
5,129円

【特長】・コーンベットがコーンの下に設置されています。・コーンベットが目立たず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0088

1個

4,663( 5,129円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コーンベットがコーンの下に設置されています。
・コーンベットが目立たず、すっきりとした印象です。
・ジョイントピンによって着脱が可能です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)縦×横×高さ:380×380×711
・出荷単位(本):7
・外寸:横×縦×高さ:380 × 380 × 711(mm)
・出荷単位(本):7
・トラスココード:854-7432
・質量:3kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤の型番8Y0088のページです。
型番8Y0088に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤

    サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

    サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

      サワーコーン赤

      サワーコーン赤

        TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

        TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

          サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 黄

          サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 黄

            サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 青

            サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 青

              ユニット カットコーン(赤) 660H

              ユニット カットコーン(赤) 660H

                サンコー カラフルコーン700H 緑

                サンコー カラフルコーン700H 緑

                  サンコー カラフルコーン700H 赤

                  サンコー カラフルコーン700H 赤

                    安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                    安全コーン 用途:工事現場や駐車場

                      サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄

                      サンコー コーンベット付カットコーン660H φ50 黄

                        サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 黄

                        サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 黄

                          サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑

                          サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑

                            メーカー 三甲 三甲 トーグ安全工業 トラスコ中山 三甲 三甲 ユニット 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 4,663円 4,580円 6,353円 659円 4,700円 4,700円 1,300円 1,675円 1,675円 737円 4,950円 4,359円 4,359円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目   1日目   8日目   8日目   5日目   8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン - カラーコーン - - カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン
                            レッド レッド レッド その他 - - - グリーン レッド - イエロー イエロー グリーン
                            縦×横(mm) 711×380 718×380 - - - - 65Φ×660 700×380 700×380 - 668×385 708×380 708×380
                            トラスココード 854-7432 854-7483 - - - - - 854-7377 854-7376 - 854-7441 854-7472 854-7471
                            質量(g) 3000 2700.0 - - - - - 1000 1000 - 3000 2900.0 2900.0

                            サンコー コーンベット付カラフルコーン700H 赤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました