(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘビーコーン700H φ40(3.7kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:8Y0061
ヘビーコーン700H φ40(3.7kg) ヘビーコーン700H ファイ40(3.7KG)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,259円
税込単価
4,685円

【特長】・耐久性に優れており丈夫で長持ちします。先端カットタイプです。・重量の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン
  • 幅×高さ(mm):
    370×710
  • 質量(g):
    3700.0
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン(LDPE)
  • 折りたたみ可否:

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

 
カタログを表示

8Y0061 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0061

レッド
4983049968943
779-7605

1個

4,259( 4,685円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れており丈夫で長持ちします。先端カットタイプです。
・重量のあるコーンです。風で飛ばされるのを防ぎます。
・先端カットタイプです。
【用途】
・道路や工事現場などの規制に。
【材質】
・低密度ポリエチレン(LDPE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビーコーン700H φ40(3.7kg)の型番8Y0061のページです。
型番8Y0061に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘビーコーン700H φ40(3.7kg)

ヘビーコーン700H φ40(3.7kg)

    サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg)青

    サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg)青

      サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 青

      サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 青

        サンコー カットコーン660H φ50 緑

        サンコー カットコーン660H φ50 緑

          サンコー カットコーン660H φ40 緑

          サンコー カットコーン660H φ40 緑

            サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 青

            サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 青

              サンコー ミニコーン450H φ50 青

              サンコー ミニコーン450H φ50 青

                サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑

                サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑

                  サンコー ヘビーコーン700H φ40(3.0kg)緑

                  サンコー ヘビーコーン700H φ40(3.0kg)緑

                    サンコー カットコーン660H φ40 赤

                    サンコー カットコーン660H φ40 赤

                      TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

                      TRUSCO 安全コーン 幅380mmX高さ700mm インターナショナルオレン

                        サンコー カラフルコーン700H 緑

                        サンコー カラフルコーン700H 緑

                          カットコーン

                          カットコーン

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲 トラスコ中山
                            通常価格 4,259円 6,990円 4,700円 1,898円 1,898円 5,440円 1,738円 4,737円 6,990円 1,898円 659円 1,675円 806円
                            通常出荷日 1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   1日目~  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン - カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン
                            幅×高さ(mm) 370×710 - - - - - - - - - 380×700 - 380×660
                            質量(g) 3700.0 3000 - 1100 1100 2900.0 550.000 2100 3000 1100 - 1000 -
                            材質1 低密度ポリエチレン(LDPE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) -
                            折りたたみ可否 - - - - - - - - - - - -

                            ヘビーコーン700H φ40(3.7kg)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8Y0058
                            8Y0064
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード

                            4,259円

                            ( 4,685円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブルー4983049968936779-7591

                            4,259円

                            ( 4,685円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グリーン4983049968950779-7613

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました