(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー ヘビースコッチコーン700H レッド/ホワイト φ40(2.1kg)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー ヘビースコッチコーン700H レッド/ホワイト φ40(2.1kg)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,490円
税込単価
8,239円

【特長】・耐久性に優れており丈夫で長持ちします。先端カットタイプ。・反射テープ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0054

1個

7,490( 8,239円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れており丈夫で長持ちします。先端カットタイプ。
・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:370×370×710
・出荷単位(本):10
・サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(2.1kg)
・トラスココード:854-7418
・質量:2.1kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー ヘビースコッチコーン700H レッド/ホワイト φ40(2.1kg)の型番8Y0054のページです。
型番8Y0054に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー ヘビースコッチコーン700H レッド/ホワイト φ40(2.1kg)

サンコー ヘビースコッチコーン700H レッド/ホワイト φ40(2.1kg)

    ヘビースコッチコーン

    ヘビースコッチコーン

      サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg)

      サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(3.0kg)

        サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40 (3.0Kg)

        サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40 (3.0Kg)

          サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(2.1kg)赤

          サンコー ヘビースコッチコーン700H φ40(2.1kg)赤

            ヘビーコーン専用カバー

            ヘビーコーン専用カバー

              ヘビーコーン

              ヘビーコーン

                サンコー ラバーコーン700H<反射> YE/BK

                サンコー ラバーコーン700H<反射> YE/BK

                  サンコー ラバーコーン700H<反射> RE/WH

                  サンコー ラバーコーン700H<反射> RE/WH

                    LEDコーンカバー

                    LEDコーンカバー

                      サンコー ソフトスコッチコーン300H 緑/白

                      サンコー ソフトスコッチコーン300H 緑/白

                        セフティコーン

                        セフティコーン

                          スケルコン

                          スケルコン

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 グリーンクロス グリーンクロス 三甲 三甲 トーグ安全工業 三甲 トーグ安全工業 トーグ安全工業
                            通常価格 7,490円 5,340円 8,696円 8,696円 7,490円 313円 5,310円 12,514円 12,514円 7,980円 2,817円 6,667円 8,074円
                            通常出荷日 8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   2日目~   1日目   8日目   8日目   4日目   8日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション - - - カラーコーン - カラーコーン カラーコーン
                            グリーン/ホワイト - その他 レッド/ホワイト レッド/ホワイト - - - - - - その他 -
                            縦×横(mm) 710×370 - 710×370 710×370 710×370 - - - - - - - -
                            トラスココード 854-7418 - 854-7415 854-7417 854-7416 - - - - - - - -
                            質量(g) 2100 3700.0 3000 3000 2100 - - - - - - - -

                            サンコー ヘビースコッチコーン700H レッド/ホワイト φ40(2.1kg)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました