(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヘビースコッチコーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ヘビースコッチコーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,340円
税込単価
5,874円

【特長】・耐久性に優れており丈夫で長持ちします。先端カットタイプです。・反射テ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン
  • 幅×高さ(mm):
    370×710
  • 質量(g):
    3700.0
  • 材質1:
    低密度ポリエチレン(LDPE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0055

グリーン/ホワイト
4983049962149
779-7583
-

1個

5,340( 5,874円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れており丈夫で長持ちします。先端カットタイプです。
・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
・重量のあるコーンです。風で飛ばされるのを防ぎます。
【用途】
・道路や工事現場などの規制に。
【材質】
・低密度ポリエチレン(LDPE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘビースコッチコーンの型番8Y0055のページです。
型番8Y0055に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヘビースコッチコーン

ヘビースコッチコーン

    ヘビーコーン700H φ40(3.7kg)

    ヘビーコーン700H φ40(3.7kg)

      ヘビーコーン

      ヘビーコーン

        アルミバー

        アルミバー

          スコッチコーン

          スコッチコーン

            スケルコン

            スケルコン

              軽量スコッチコーン

              軽量スコッチコーン

                セフティコーン

                セフティコーン

                  折りたたみカラーコーン

                  折りたたみカラーコーン

                    ビューティー閃光灯

                    ビューティー閃光灯

                      ユニット コーンウエイト

                      ユニット コーンウエイト

                        トラコーン

                        トラコーン

                          スライドバー(反射テープ付)

                          スライドバー(反射テープ付)

                            メーカー 三甲 三甲 グリーンクロス グリーンクロス ミツギロン工業 トーグ安全工業 三甲 トーグ安全工業 TAKAGI グリーンクロス ユニット トラスコ中山 ミツギロン工業
                            通常価格 5,340円 4,259円 5,310円 2,472円 1,638円 8,074円 1,679円 6,667円 1,180円 3,960円 773円 1,031円 2,876円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目~  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン - - カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン カラーコーン用オプション
                            幅×高さ(mm) 370×710 370×710 - 113 380×700 - 380X705 - - 120×280 - 380×700 -
                            質量(g) 3700.0 3700.0 - - - - 684.000 - - - - - -
                            材質1 低密度ポリエチレン(LDPE) 低密度ポリエチレン(LDPE) - - - - ポリエチレン(PE) - - - - - -

                            ヘビースコッチコーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            8Y0049
                            8Y0052
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 色詳細

                            5,340円

                            ( 5,874円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他4983049962132779-7567ブルー/ホワイト

                            5,340円

                            ( 5,874円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            レッド/ホワイト4983049962125779-7575-

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました