(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 緑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 緑

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,238円
税込単価
2,462円

【特長】・小さくて持ち運びが容易です。・先端カットタイプ。・反射テープにより特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0046

5個

2,238( 2,462円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小さくて持ち運びが容易です。
・先端カットタイプ。
・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:290×290×450
・出荷単位(本):30
・サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 緑
・トラスココード:854-7413
・質量:550g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 緑の型番8Y0046のページです。
型番8Y0046に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 緑

サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 緑

    サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 青

    サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 青

      サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 黄

      サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 黄

        サンコー ミニコーン450H φ50 黄

        サンコー ミニコーン450H φ50 黄

          サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

          サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

            サンコー ミニコーン450H φ50 青

            サンコー ミニコーン450H φ50 青

              サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 緑

              サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 緑

                サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 青

                サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 青

                  サンコー ミニコーン450H φ50 緑

                  サンコー ミニコーン450H φ50 緑

                    サンコー スコッチコーンM 700H 緑

                    サンコー スコッチコーンM 700H 緑

                      サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 緑

                      サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 緑

                        サンコー スコッチコーンM 700H 黄

                        サンコー スコッチコーンM 700H 黄

                          サンコー カットスコッチコーン660H φ40 赤

                          サンコー カットスコッチコーン660H φ40 赤

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,238円 2,238円 5,500円 1,738円 5,500円 1,738円 4,397円 5,500円 1,738円 2,238円 5,575円 2,238円 2,775円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン - カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン
                            グリーン/ホワイト その他 - イエロー レッド/ホワイト ブルー グリーン/ホワイト その他 グリーン グリーン/ホワイト グリーン/ホワイト その他 レッド/ホワイト
                            縦×横(mm) 450×290 450×290 - 450×290 474×290 450×290 474×290 474×290 450×290 700×380 668×385 700×380 660×385
                            トラスココード 854-7413 854-7411 854-7458 854-7406 854-7457 854-7407 854-7459 854-7456 854-7409 854-7388 854-7448 854-7389 854-7390
                            質量(g) 550.000 550.000 2100 550.000 2100 550.000 2100 2100 550.000 850.000 3000 850.000 1100

                            サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 緑のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました