(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー 駐車禁止コーンM 700H 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー 駐車禁止コーンM 700H 赤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,238円
税込単価
2,462円

【特長】・「駐車禁止」の印刷の入ったコーンです。視認性の良い大きな文字です。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0033

5個

2,238( 2,462円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「駐車禁止」の印刷の入ったコーンです。視認性の良い大きな文字です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:380×380×700
・出荷単位(本):25
・サンコー 駐車禁止コーンM 700H 赤
・トラスココード:854-7402
・質量:850g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー 駐車禁止コーンM 700H 赤の型番8Y0033のページです。
型番8Y0033に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー 駐車禁止コーンM 700H 赤

サンコー 駐車禁止コーンM 700H 赤

    サンコー コーンベット付駐禁コーンM 700H 赤

    サンコー コーンベット付駐禁コーンM 700H 赤

      サンコー コーンベット付駐禁コーンL 700H 赤

      サンコー コーンベット付駐禁コーンL 700H 赤

        サンコー 駐車禁止コーン700H 赤

        サンコー 駐車禁止コーン700H 赤

          サンコー コーンベット付駐禁コーン700H 赤

          サンコー コーンベット付駐禁コーン700H 赤

            サンコー 駐車禁止コーンM 700H 黄

            サンコー 駐車禁止コーンM 700H 黄

              サンコー コーンベット付駐禁コーンM 700H 緑

              サンコー コーンベット付駐禁コーンM 700H 緑

                レッドコーンスタンド  「車の出入口に付き駐車御遠慮下さい」

                レッドコーンスタンド 「車の出入口に付き駐車御遠慮下さい」

                  レッドコーンスタンド  「駐車禁止」

                  レッドコーンスタンド 「駐車禁止」

                    レッドコーンスタンド  「駐車御遠慮下さい」

                    レッドコーンスタンド 「駐車御遠慮下さい」

                      サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 赤

                      サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 赤

                        サンコー カットコーン660H φ40 赤

                        サンコー カットコーン660H φ40 赤

                          サンコー カラフルコーン700H 赤

                          サンコー カラフルコーン700H 赤

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,238円 4,490円 4,397円 2,830円 4,737円 2,238円 4,490円 1,264円 1,264円 1,295円 5,440円 1,898円 1,675円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   2日目   4日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン - - カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン
                            レッド レッド レッド - - イエロー グリーン レッド レッド レッド レッド レッド レッド
                            縦×横(mm) 700×380 708×380 718×380 - - 700×380 708×380 - - - 708×380 660×385 700×380
                            トラスココード 854-7402 854-7478 854-7485 - - 854-7405 854-7480 - - - 854-7469 854-7398 854-7376
                            質量(g) 850.000 2850.0 2700.0 - - 850.000 2850.0 - - - 2900.0 1100 1000

                            サンコー 駐車禁止コーンM 700H 赤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました