(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー カットコーン660H φ40 緑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー カットコーン660H φ40 緑

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,898円
税込単価
2,088円

【特長】・道路や工事現場などの規制や区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0031

5個

1,898( 2,088円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路や工事現場などの規制や区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(パイロン)です。
・先端がカットされたコーンでオプション(保安灯など)の取付けが容易です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:385×385×660
・出荷単位(本):20
・サンコー カットコーン660H φ40 緑
・トラスココード:854-7400
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー カットコーン660H φ40 緑の型番8Y0031のページです。
型番8Y0031に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー カットコーン660H φ40 緑

サンコー カットコーン660H φ40 緑

    サンコー カットコーン660H φ50 緑

    サンコー カットコーン660H φ50 緑

      カットコーン

      カットコーン

        サンコー カラフルコーン700H 緑

        サンコー カラフルコーン700H 緑

          サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑

          サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 緑

            サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 青

            サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 青

              サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 青

              サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 青

                ヘビーコーン700H φ40(3.7kg)

                ヘビーコーン700H φ40(3.7kg)

                  サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑

                  サンコー ヘビーコーン700H φ40(2.1kg)緑

                    サンコー ヘビーコーン700H φ40(3.0kg)緑

                    サンコー ヘビーコーン700H φ40(3.0kg)緑

                      サンコー ソフトコーン300H 緑

                      サンコー ソフトコーン300H 緑

                        サンコー ミニコーン450H φ50 青

                        サンコー ミニコーン450H φ50 青

                          サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

                          サンコー コーンベット付カラフルコーンL 700H 赤

                            メーカー 三甲 三甲 トラスコ中山 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 1,898円 1,898円 806円 1,675円 4,359円 4,700円 5,440円 4,259円 4,737円 6,990円 2,129円 1,738円 4,580円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン - カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン - カラーコーン カラーコーン
                            グリーン グリーン - グリーン グリーン - ブルー - グリーン グリーン - ブルー レッド
                            縦×横(mm) 660×385 660×385 - 700×380 708×380 - 708×380 - 710×370 710×370 - 450×290 718×380
                            トラスココード 854-7400 854-7401 - 854-7377 854-7471 - 854-7470 - 854-7424 854-7425 - 854-7407 854-7483
                            質量(g) 1100 1100 - 1000 2900.0 - 2900.0 3700.0 2100 3000 - 550.000 2700.0

                            サンコー カットコーン660H φ40 緑のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました