(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー カットスコッチコーン660H φ40 赤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー カットスコッチコーン660H φ40 赤

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,775円
税込単価
3,053円

【特長】・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。・先端がカ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0020

1個

2,775( 3,053円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
・先端がカットされたコーンでオプション(保安灯など)の取付けが容易です。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:385×385×660
・出荷単位(本):20
・サンコー カットスコッチコーン660H φ40 赤
・トラスココード:854-7390
・質量:1.1kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー カットスコッチコーン660H φ40 赤の型番8Y0020のページです。
型番8Y0020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー カットスコッチコーン660H φ40 赤

サンコー カットスコッチコーン660H φ40 赤

    サンコー スコッチコーン700H 赤

    サンコー スコッチコーン700H 赤

      やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

      やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

        サンコー スコッチコーン700H 黄

        サンコー スコッチコーン700H 黄

          軽量スコッチコーン

          軽量スコッチコーン

            やわらかスコッチコーン

            やわらかスコッチコーン

              サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 緑

              サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 緑

                サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 赤

                サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 赤

                  サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

                  サンコー コーンベット付ミニスコッチコーン450H φ50 赤

                    サンコー フレックススコッチコーン700H 赤

                    サンコー フレックススコッチコーン700H 赤

                      サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 青

                      サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 青

                        サンコー カットコーン660H φ40 赤

                        サンコー カットコーン660H φ40 赤

                          サンコー スコッチコーンM 700H 黄

                          サンコー スコッチコーンM 700H 黄

                            メーカー 三甲 三甲 ミツギロン工業 三甲 三甲 ミツギロン工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,775円 2,830円 2,667円 2,830円 1,679円 2,481円 5,575円 5,238円 5,500円 2,613円 4,490円 1,898円 2,238円
                            通常出荷日 8日目   8日目   4日目~   8日目   1日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン - カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン - カラーコーン カラーコーン - カラーコーン カラーコーン
                            レッド/ホワイト レッド/ホワイト レッド その他 レッド/ホワイト レッド/ホワイト グリーン/ホワイト - レッド/ホワイト レッド/ホワイト - レッド その他
                            縦×横(mm) 660×385 700×380 - 700×380 - - 668×385 - 474×290 700×380 - 660×385 700×380
                            トラスココード 854-7390 854-7380 - 854-7378 384-8515 - 854-7448 - 854-7457 854-7473 - 854-7398 854-7389
                            質量(g) 1100 1000 - 1000 684.000 - 3000 - 2100 850.000 - 1100 850.000

                            サンコー カットスコッチコーン660H φ40 赤のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました