(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー スコッチコーンM 700H 緑

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー スコッチコーンM 700H 緑

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,238円
税込単価
2,462円

【特長】・軽くて持ち運びが容易なコーンです。・反射テープにより特に夜間での視認...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0018

5個

2,238( 2,462円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて持ち運びが容易なコーンです。
・反射テープにより特に夜間での視認性を飛躍的に向上させます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:380×380×700
・出荷単位(本):25
・サンコー スコッチコーンM 700H 緑
・トラスココード:854-7388
・質量:850g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー スコッチコーンM 700H 緑の型番8Y0018のページです。
型番8Y0018に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー スコッチコーンM 700H 緑

サンコー スコッチコーンM 700H 緑

    サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑

    サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑

      サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 緑

      サンコー コーンベット付カットスコッチコーン660H φ40 緑

        サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 赤

        サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 赤

          サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 緑

          サンコー ミニスコッチコーン450H φ50 緑

            やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

            やわらかカットスコッチコ-ン 670×380

              サンコー スコッチコーン700H 赤

              サンコー スコッチコーン700H 赤

                サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 青

                サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 青

                  サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 黄

                  サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 黄

                    サンコー スコッチコーンM 700H 黄

                    サンコー スコッチコーンM 700H 黄

                      軽量スコッチコーン

                      軽量スコッチコーン

                        サンコー スコッチコーン700H 黄

                        サンコー スコッチコーン700H 黄

                          サンコー ソフトスコッチコーン450H 黄/白

                          サンコー ソフトスコッチコーン450H 黄/白

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 ミツギロン工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 2,238円 4,490円 5,575円 5,238円 2,238円 2,667円 2,830円 4,490円 5,620円 2,238円 1,679円 2,830円 4,330円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン - カラーコーン - カラーコーン - カラーコーン - - カラーコーン カラーコーン カラーコーン -
                            グリーン/ホワイト - グリーン/ホワイト - グリーン/ホワイト レッド レッド/ホワイト - - その他 レッド/ホワイト その他 -
                            縦×横(mm) 700×380 - 668×385 - 450×290 - 700×380 - - 700×380 - 700×380 -
                            トラスココード 854-7388 - 854-7448 - 854-7413 - 854-7380 - - 854-7389 384-8515 854-7378 -
                            質量(g) 850.000 - 3000 - 550.000 - 1000 - - 850.000 684.000 1000 -

                            サンコー スコッチコーンM 700H 緑のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました