(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー カラフルコーン700H 青

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー カラフルコーン700H 青

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,675円
税込単価
1,843円

【特長】・道路や工事現場などの規制や区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

8Y0002

5個

1,675( 1,843円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路や工事現場などの規制や区分けのほか、多目的にご使用頂けるコーン(パイロン)です。
・肉厚があるので破損しにくくレンタル用としてお使い頂けます。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)横×縦×高さ:380×380×700
・出荷単位(本):20
・カラフルコーンL、M、フレックスコーンへ上からのネスティングは不可
・サンコー カラフルコーン700H 青
・トラスココード:854-7375
・質量:1kg
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー カラフルコーン700H 青の型番8Y0002のページです。
型番8Y0002に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー カラフルコーン700H 青

サンコー カラフルコーン700H 青

    サンコー カラフルコーン700H 緑

    サンコー カラフルコーン700H 緑

      サンコー カラフルコーン700H 黄

      サンコー カラフルコーン700H 黄

        サンコー カラフルコーン700H 赤

        サンコー カラフルコーン700H 赤

          サンコー スコッチコーン700H 赤

          サンコー スコッチコーン700H 赤

            サンコー スコッチコーン700H 黄

            サンコー スコッチコーン700H 黄

              サンコー コーンベット付駐禁コーンL 700H 赤

              サンコー コーンベット付駐禁コーンL 700H 赤

                サンコー 駐車禁止コーン700H 赤

                サンコー 駐車禁止コーン700H 赤

                  サンコー コーンベット付駐禁コーンM 700H 緑

                  サンコー コーンベット付駐禁コーンM 700H 緑

                    サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 青

                    サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 青

                      サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 黄

                      サンコー コーンベット付カラフルコーンM700H 黄

                        サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑

                        サンコー コーンベット付スコッチコーンM700H 緑

                          サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 黄

                          サンコー コーンベット付フレックスコーン700H 黄

                            メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 1,675円 1,675円 1,675円 1,675円 2,830円 2,830円 4,397円 2,830円 4,490円 4,700円 4,700円 4,490円 4,359円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン カラーコーン - カラーコーン - - - カラーコーン
                            ブルー グリーン イエロー レッド レッド/ホワイト その他 レッド - グリーン - - - イエロー
                            縦×横(mm) 700×380 700×380 700×380 700×380 700×380 700×380 718×380 - 708×380 - - - 708×380
                            トラスココード 854-7375 854-7377 854-7374 854-7376 854-7380 854-7378 854-7485 - 854-7480 - - - 854-7472
                            質量(g) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 2700.0 - 2850.0 - - - 2900.0

                            サンコー カラフルコーン700H 青のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました