(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:89980
スター溝入れカッター ダイヤモンドカッター

スター溝入れカッター 89980

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,386円 9,168円
税込単価
10,325円 10,085円

【特長】・先端U型のひび割れ補修に適しています。・当社従来品を長切れ・切断能力...

詳細情報を確認する

Loading...

89980 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

89980

4939752899807
827-5366
232

1個

9,386円

9,168

( 10,085円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端U型のひび割れ補修に適しています。
・当社従来品を長切れ・切断能力共に大幅レベルアップしました。
【用途】
・コンクリート、ブロック、モルタル、石材等のひび割れ補修用。

Loading...

89980で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スター溝入れカッターの型番89980のページです。
型番89980に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スター溝入れカッター

スター溝入れカッター

    ダイヤモンド溝入れカッター ネジ付U字型

    ダイヤモンド溝入れカッター ネジ付U字型

      ダイヤモンド溝入れカッター ネジ付V字型

      ダイヤモンド溝入れカッター ネジ付V字型

        ダイヤモンド溝入れカッター 最速8mmU字型

        ダイヤモンド溝入れカッター 最速8mmU字型

          ダイヤモンド溝入れカッター(乾式、U字型)

          ダイヤモンド溝入れカッター(乾式、U字型)

            ダイヤモンド溝切りカッター

            ダイヤモンド溝切りカッター

              ダイヤモンドストレートホイール(乾式) Vフィット

              ダイヤモンドストレートホイール(乾式) Vフィット

                ダイヤモンドストレートホイール(乾式) Uフィット

                ダイヤモンドストレートホイール(乾式) Uフィット

                  TRUSCO ダイヤモンドカップホイール Φ100X20 シングルタイプ

                  TRUSCO ダイヤモンドカップホイール Φ100X20 シングルタイプ

                    アイウッド スターダブルドライカップ 100mm

                    アイウッド スターダブルドライカップ 100mm

                      呉英 Y型カップホイールNDX

                      呉英 Y型カップホイールNDX

                        ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 178×2×25.4

                        ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 178×2×25.4

                          ダイヤモンドホイール レーザー コーナーカッター(乾式)

                          ダイヤモンドホイール レーザー コーナーカッター(乾式)

                            メーカー アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド ノリタケ ノリタケ トラスコ中山 アイウッド 呉英製作所 ノリタケ ロブテックス
                            通常価格 9,386円 6,928円 6,928円 6,928円 9,300円 6,469円 21,322円 24,611円 5,319円 9,386円 12,630円 25,417円 12,220円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   4日目   6日目   7日目   7日目   1日目   6日目   1日目   7日目   1日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ - コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / レンガ / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル コンクリート・アスファルト / ブロック
                            外径(mm) 105 100 100 105 90 105 90 100 100 100 98 178 -
                            刃厚(mm) 10 10 10 8 10 - 10 10 5 - 4.5 2 2.3
                            内径(mm) 20 10 10 20 20 20 20 20 20 15 20 25.4 -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            スター溝入れカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            89981
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 重量
                            (g)

                            9,386円

                            ( 10,325円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            4939752899814827-5367230

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました