(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スタータイル

スタータイル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,550円
税込単価
6,105円

【特長】・切断面の美しいウェーブタイプです。・当社従来品を長切れ・切断能力共に...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    タイル
  • 外径(mm):
    105
  • 刃厚(mm):
    1.4
  • 内径(mm):
    20
  • 商品タイプ:
    本体
  • 刃幅(mm):
    6.5
  • ホイールタイプ:
    ウェーブタイプ
  • JANコード:
    4939752899708
  • トラスココード:
    827-5362
  • 最高使用回転数(rpm):
    14500
  • 付属リング穴径(mm):
    15
  • 材質1:
    チップ:ダイヤ砥粒
  • 重量(g):
    67

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

89970

1個

5,550( 6,105円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断面の美しいウェーブタイプです。
・当社従来品を長切れ・切断能力共に大幅レベルアップしました。
【用途】
・硬質瓦、硬質タイル等を兼用で切断。

Loading...

89970で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スタータイルの型番89970のページです。
型番89970に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スタータイル

スタータイル

    スタータイル タイル専用

    スタータイル タイル専用

      TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mm

      TRUSCO 溶着ダイヤモンドカッター マルチタイプ 105mm

        溝切りカッター

        溝切りカッター

          ユニバーサルタイル

          ユニバーサルタイル

            タイル2000うす刃

            タイル2000うす刃

              凄!けんまくん コンクリート・石材下地用 フランジタイプ

              凄!けんまくん コンクリート・石材下地用 フランジタイプ

                モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-SCP-100

                モトユキ グローバルソー 表面研削用 GDS-SCP-100

                  アスファルト・コンクリート切断用 ジャパン玄人(プロ)DXサイレント

                  アスファルト・コンクリート切断用 ジャパン玄人(プロ)DXサイレント

                    ダイヤモンドカップホイール(乾式) ダブルカップ

                    ダイヤモンドカップホイール(乾式) ダブルカップ

                      瓦プロ

                      瓦プロ

                        アイウッド スターダブルドライカップ 100mm

                        アイウッド スターダブルドライカップ 100mm

                          乾式ハンドカッターDX

                          乾式ハンドカッターDX

                            メーカー アイウッド アイウッド トラスコ中山 呉英製作所 柳瀬 ツボ万 タケカワダイヤツール モトユキ 三京ダイヤモンド工業 ロブテックス 三京ダイヤモンド工業 アイウッド 理研ダイヤモンド工業
                            通常価格 5,550円 5,550円 9,239円 13,324円 6,125円 6,800円 10,488円 8,257円 20,607円 13,729円 6,582円 9,386円 23,610円
                            通常出荷日 6日目   6日目   2日目   9日目   4日目   3日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   6日目   4日目~  
                            主要切断材質 タイル タイル タイル / プラスチック(FRP、塩ビ等) / サイディング - タイル タイル コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 タイル コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材
                            外径(mm) 105 105 105 105 105 - 100 100 - - 105 100 -
                            刃厚(mm) 1.4 1 2.1 10 1.2 1.1 - 5 - 4.5 1.3 - -
                            内径(mm) 20 20 20 20 20 - 15 20 27 - 20 15 -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました