(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:89961
スターウェーブ ダイヤモンドカッター

スターウェーブ 89961

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,660円
税込単価
7,326円

【特長】・切断面の美しさを重視したウェーブタイプです。・当社従来品を長切れ・切...

詳細情報を確認する

Loading...

89961 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
内径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
付属リング穴径(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

89961

125
22
4939752899616
827-5359
12200
20
128

1個

6,660( 7,326円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断面の美しさを重視したウェーブタイプです。
・当社従来品を長切れ・切断能力共に大幅レベルアップしました。
【用途】
・硬質コンクリート、石材、ブロック、レンガ、スレート等の切断。

Loading...

89961で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スターウェーブの型番89961のページです。
型番89961に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スターウェーブ

スターウェーブ

    スタータイル

    スタータイル

      スタータイル タイル専用

      スタータイル タイル専用

        NEWターボウェーブ

        NEWターボウェーブ

          スターセグメント

          スターセグメント

            スター溝入れカッター

            スター溝入れカッター

              ダイヤモンド溝切りカッター

              ダイヤモンド溝切りカッター

                ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                  NEWターボセグメント

                  NEWターボセグメント

                    ターボセグメント

                    ターボセグメント

                      タイルナイン

                      タイルナイン

                        カワラベガ

                        カワラベガ

                          ダイヤモンドカッター 道路切断用

                          ダイヤモンドカッター 道路切断用

                            メーカー アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド 三京ダイヤモンド工業 呉英製作所 アイウッド
                            通常価格 5,550円 5,550円 5,550円 4,440円 5,550円 9,386円 6,469円 3,152円 4,440円 6,623円 6,766円 6,355円 12,875円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   6日目   1日目   9日目   6日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 タイル タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 - コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 タイル - コンクリート・アスファルト
                            刃厚(mm) 2.2 1.4 1 2.2 - 10 - 2.2 - - 0.9 - 3
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                            刃幅(mm) 8 6.5 6.5 8 8 8 7 8 8 - - - 10
                            ホイールタイプ ウェーブタイプ ウェーブタイプ ウェーブタイプ ウェーブタイプ - - - ウェーブタイプ セグメントタイプ - - - -

                            スターウェーブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            89960
                            89962
                            89963
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 付属リング穴径(mm) 重量
                            (g)

                            5,550円

                            ( 6,105円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            105204939752899609827-5358145001581

                            6,246円

                            ( 6,871円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            15025.44939752899623827-53601010022191

                            7,500円

                            ( 8,250円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            18025.44939752899630827-5361840022303

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました