(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:89952
スターセグメント ダイヤモンドカッター

スターセグメント 89952

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,246円
税込単価
6,871円

【特長】・切断スピードを重視したセグメントタイプです。・当社従来品を長切れ・切...

詳細情報を確認する

Loading...

89952 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
付属リング穴径(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

89952

150
2
25.4
4939752899524
827-5356
10100
22
191

1個

6,246( 6,871円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断スピードを重視したセグメントタイプです。
・当社従来品を長切れ・切断能力共に大幅レベルアップしました。
【用途】
・硬質コンクリート、石材、ブロック、レンガ、スレート等の切断。

89952で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スターセグメントの型番89952のページです。
型番89952に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スターセグメント

スターセグメント

    ターボセグメント

    ターボセグメント

      NEWターボセグメント

      NEWターボセグメント

        スターウェーブ

        スターウェーブ

          スタータイル タイル専用

          スタータイル タイル専用

            スタータイル

            スタータイル

              NEWターボウェーブ

              NEWターボウェーブ

                スター溝入れカッター

                スター溝入れカッター

                  タイルナイン

                  タイルナイン

                    ダイヤモンドカッター 道路切断用

                    ダイヤモンドカッター 道路切断用

                      ダイヤモンドカッター“ターボセグメント”(乾式)

                      ダイヤモンドカッター“ターボセグメント”(乾式)

                        カワラベガ

                        カワラベガ

                          ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                          ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                            メーカー アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド アイウッド 三京ダイヤモンド工業 アイウッド アイウッド 呉英製作所 アイウッド
                            通常価格 5,550円 6,623円 4,440円 5,550円 5,550円 5,550円 4,440円 9,386円 6,766円 12,875円 3,690円 6,355円 3,152円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   1日目   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 タイル タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 タイル コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ - -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                            刃幅(mm) 8 - 8 8 6.5 6.5 8 8 - 10 8 - 8
                            材質1 チップ:ダイヤ砥粒 - - チップ:ダイヤ砥粒 チップ:ダイヤ砥粒 チップ:ダイヤ砥粒 - - - - 台金:工具鋼 - -

                            スターセグメントのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            89950
                            89951
                            89953
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 付属リング穴径(mm) 重量
                            (g)

                            5,550円

                            ( 6,105円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1051.8204939752899500827-5354145001581

                            6,660円

                            ( 7,326円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1252224939752899517827-53551220020128

                            7,500円

                            ( 8,250円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            180225.44939752899531827-5357840022303

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました