(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:89945
ダイヤモンド溝切りカッター ダイヤモンドカッター

ダイヤモンド溝切りカッター 89945

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,660円
税込単価
7,326円

【特長】・刃厚4.5mmの壁面等の溝切りに適しています。【用途】・コンクリート...

詳細情報を確認する

Loading...

89945 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
刃厚(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

89945

4.5
4939752899456
827-5351
147

1個

6,660( 7,326円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃厚4.5mmの壁面等の溝切りに適しています。
【用途】
・コンクリート、ブロック、モルタル、石材等の溝切り用。

89945で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド溝切りカッターの型番89945のページです。
型番89945に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンド溝切りカッター

ダイヤモンド溝切りカッター

    ダイヤモンド溝入れカッター 最速8mmU字型

    ダイヤモンド溝入れカッター 最速8mmU字型

      凄!けんまくん コンクリート・石材下地用 フランジタイプ

      凄!けんまくん コンクリート・石材下地用 フランジタイプ

        アイウッド スターダブルドライカップ 100mm

        アイウッド スターダブルドライカップ 100mm

          ドラドDクイック DC100S

          ドラドDクイック DC100S

            スター溝入れカッター

            スター溝入れカッター

              TRUSCO ダイヤモンドカップホイール Φ100X20 シングルタイプ

              TRUSCO ダイヤモンドカップホイール Φ100X20 シングルタイプ

                ドライセーパー(建材用)

                ドライセーパー(建材用)

                  ドライセーパー(石材用)

                  ドライセーパー(石材用)

                    溝切りカッター

                    溝切りカッター

                      電着ダイヤモンドディスク 100×0.73×20H 600#

                      電着ダイヤモンドディスク 100×0.73×20H 600#

                        TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 1200#

                        TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 1200#

                          TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 400#

                          TRUSCO 電着ダイヤモンドディスク 100X0.73X20H 400#

                            メーカー アイウッド アイウッド タケカワダイヤツール アイウッド 柳瀬 アイウッド トラスコ中山 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 呉英製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 6,469円 6,928円 11,838円 9,386円 3,080円 9,386円 5,319円 9,516円 17,148円 13,324円 2,776円 2,776円 2,776円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   6日目   4日目   6日目   1日目   1日目   6日目   9日目   1日目   2日目   1日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 - コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 - - - -
                            外径(mm) 105 105 100 100 107 105 100 100 100 105 100 100 100
                            内径(mm) 20 20 15 15 20 20 20 10 10 20 20 20 20
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            刃幅(mm) 7 8 - - - 8 - - - - - - -

                            ダイヤモンド溝切りカッターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            89946
                            89947
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃厚
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 重量
                            (g)

                            6,469円

                            ( 7,116円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            84939752899463827-5352242

                            7,500円

                            ( 8,250円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            104939752899470827-5353257

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました