(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:89944
ダイヤモンド溝入れカッター NEW ダイヤモンドカッター

ダイヤモンド溝入れカッター NEW 89944

画像をクリックして拡大イメージを表示する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,500円
税込単価
8,250円

【特長】・先端U型のひび割れ補修に適しています。【用途】・コンクリート、ブロッ...

詳細情報を確認する

Loading...

89944の仕様・寸法情報

主要切断材質コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材外径(mm)105
刃厚(mm)10内径(mm)20
商品タイプ本体刃幅(mm)8
JANコード4939752899449トラスココード827-5350
最高使用回転数(rpm)14500付属リング穴径(mm)15
重量(g)258 - -

商品情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

89944

4939752899449
827-5350
258

1個

7,500( 8,250円 )

6日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端U型のひび割れ補修に適しています。
【用途】
・コンクリート、ブロック、モルタル、石材等のひび割れ補修用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンド溝入れカッター NEWの型番89944のページです。
型番89944に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンド溝入れカッター NEW

ダイヤモンド溝入れカッター NEW

    ダイヤモンド溝入カッター V字型

    ダイヤモンド溝入カッター V字型

      アイウッド NEWダブルカップ 125X22

      アイウッド NEWダブルカップ 125X22

        アイウッド NEWダブルカップ 100X15

        アイウッド NEWダブルカップ 100X15

          ダイヤモンド溝入カッター U字型

          ダイヤモンド溝入カッター U字型

            ダイヤモンドカッター セグメント 105mm

            ダイヤモンドカッター セグメント 105mm

              ダイヤモンドカッター リム 105mm

              ダイヤモンドカッター リム 105mm

                アイウッド NEWシングルカップ 100X15

                アイウッド NEWシングルカップ 100X15

                  チタンコーティングダイヤモンドディスク 研磨&切断用 TD-160

                  チタンコーティングダイヤモンドディスク 研磨&切断用 TD-160

                    ダイヤモンドカッター 3枚組

                    ダイヤモンドカッター 3枚組

                      タイル目地切り用カッター

                      タイル目地切り用カッター

                        ダイヤモンドディスク 研磨&切断用 TD-150

                        ダイヤモンドディスク 研磨&切断用 TD-150

                          メーカー アイウッド EARTH MAN アイウッド アイウッド EARTH MAN EARTH MAN EARTH MAN アイウッド EARTH MAN EARTH MAN 呉英製作所 EARTH MAN
                          通常価格 7,500円 3,286円 8,918円 7,500円 2,710円 830円 909円 6,469円 1,690円 1,887円 6,665円 1,488円
                          通常出荷日 6日目   2日目   2日目   6日目   3日目   3日目   2日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   8日目   2日目  
                          主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / 石材 タイル プラスチック(FRP、塩ビ等)
                          外径(mm) 105 100 125 100 100 105 105 100 100 105 54 100
                          刃厚(mm) 10 10 - - 10 1.8 2.1 - - 2 4 -
                          内径(mm) 20 20 22 15 20 20 20 15 15 / 20 20 - 20
                          商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                          ダイヤモンド溝入れカッター NEWのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          89943
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 重量
                          (g)

                          7,500円

                          ( 8,250円 )
                          1個 あり

                          6日目

                          4939752899432827-5349266
                          型番
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          JANコード トラスココード 重量
                          (g)

                          最近見た商品

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました

                          来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                          閉じる

                          比較リスト